MD1-R000-1/4
Regulador 0,5-10 bar
Presión mínima de funcionamiento [bar] | 0.5 ÷ 10 bar |
Tipo de regulador | Pressure regulator |
Nombre de la Serie | MD |
Diseño | With relieving |
Tamaño | 42 |
Manómetro | Without pressure gauge (with 1/8 port) |
Puertos | G1/4 |