text.skipToContent text.skipToNavigation

DC-63-50

Pantalla completa
Tu configuración

Acoplamiento para cilindros opuestos Mod. DC-63

+ = sumar la carrera



Mod. Ø F1 ZJ Peso [g] Carrera máx. total (mm) Tornillos de bloqueo para tapa con END LOCK* Fuerza de torque
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm


Acoplamiento para cilindros opuestos Mod. DC-63

Material:
aluminio

Suministrado con:
1x brida
8x tornillos de bloqueo
8x tuercas



Mod. Ø F1 ZJ Peso [g] Carrera máx. total (mm) Tornillos de bloqueo para tapa con END LOCK* Fuerza de torque
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


Acoplamiento para cilindros opuestos Mod. DC-63

Material:
aluminio

Suministrado con:
1x brida
8x tornillos de bloqueo*
8x tuercas

*utilizar tornillos mod. KR (según ISO 4026), suministrados por separado, ver accesorios “tornillos y tornillos de bloqueo mod. KR”

+ = sumar la carrera



Mod. Ø F1 ZJ+ Peso (g) Carrera máx. total (mm) Tornillos de bloqueo para tapa con END LOCK* Fuerza de torque
DC-63-32 32 27 120 130 500 M6 x 30 (KR-EL-09) 5 Nm
DC-63-40 40 27 135 160 800 M6 x 35 (KR-EL-10) 5 Nm
DC-63-50 50 32 143 285 800 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-63 63 28 158 340 700 M8 x 35 (KR-EL-11) 10 Nm
DC-63-80 80 38 174 670 1000 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-100 100 48 189 820 900 M10 x 40 (KR-EL-12) 15 Nm
DC-63-125 125 48 225 1300 1000 - 20 Nm


We think you are in United States.
Update your location?