addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | N° puestos | L | L1 |
DCB10-2 | 2 | 11 | 37 |
DCB10-3 | 3 | 22 | 48 |
DCB10-4 | 4 | 33 | 59 |
DCB10-5 | 5 | 44 | 70 |
DCB10-6 | 6 | 55 | 81 |
DCB10-7 | 7 | 66 | 92 |
DCB10-8 | 8 | 77 | 103 |
DCB10-9 | 9 | 88 | 114 |
DCB10-10 | 10 | 99 | 125 |
DCB10-11 | 11 | 110 | 136 |
DCB10-12 | 12 | 121 | 147 |
DCB10-13 | 13 | 132 | 158 |
DCB10-14 | 14 | 143 | 169 |
DCB10-15 | 15 | 154 | 180 |
DCB10-16 | 16 | 165 | 191 |
DCB10-17 | 17 | 176 | 202 |
DCB10-18 | 18 | 187 | 213 |
DCB10-19 | 19 | 198 | 224 |