addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | N° puestos | L | L1 | I |
DCB40-2 | 2 | 89 | 27 | 20 |
DCB40-3 | 3 | 116 | 54 | |
DCB40-4 | 4 | 143 | 81 | |
DCB40-5 | 5 | 170 | 108 | |
DCB40-6 | 6 | 197 | 135 | |
DCB40-7 | 7 | 224 | 162 | |
DCB40-8 | 8 | 251 | 89 | |
DCB40-9 | 9 | 278 | 216 | |
DCB40-10 | 10 | 305 | 243 | |
DCB40-11 | 11 | 332 | 270 | |
DCB40-12 | 12 | 359 | 297 | |
DCB40-13 | 13 | 386 | 324 | |
DCB40-14 | 14 | 413 | 351 | |
DCB40-15 | 15 | 440 | 378 | |
DCB40-16 | 16 | 467 | 405 |