text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 - Refrigeración

Diámetros exteriores del tubo: 6, 8 mm
Roscas: ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
Los racores super rápidos Serie 7000 Refrigeración han sido diseñados con un tecnopolímero especial basado en materias primas renovables de origen biológico que permiten que el componente resista la absorción de agua, las variaciones de temperatura y los aditivos de refrigeración líquida.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Diameters ø 6 mm ø 8 mm
Maximum working pressure - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
Presión de trabajo mín. -0,9 bar
Temperatura - 20 ÷ + 100 (ver las características de los tubos usados)
Threads Gas cilíndrica ISO-228 BSPP
Connecting tube Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida (PA), Fluoropolímero (PTFE), Poliéster (HY3L), tubo metálico rígido con extremo metálico ranurado liso
Fluido Agua industrial y fluidos refrigerantes (para otros fluidos consulte a nuestros técnicos)
Materiales (A) Cuerpo = tecnopolímero (PA11), latón conniquelado químico
(B) Boquilla = tecnopolímero (PA66)
(C) Anillo de sujeción = acero inoxidable (AISI 301)
(D) Juntas = EPDM
(E) Rosca = latón con niquelado químico

We think you are in United States.
Update your location?