text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie CSSP

Tamaño 40
La pinza neumática de la Serie CSSP ofrece una solución innovadora para cobots utilizados en aplicaciones de procesos industriales como la asistencia a máquinas herramienta, el embalaje de final de línea y el ensamblaje.
Su diseño ligero y compacto optimiza el espacio disponible y la carga útil del cobot, garantizando flexibilidad, seguridad, facilidad de uso y eficiencia.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Tipo de construcción Pinza paralela autocentrante con guía en T
Funcionamiento Doble efecto con muelle en cierre o apertura
Tamaño 40 mm
Conexiones de aire M5 (tubo Ø6 mm)
Temperatura de funcionamiento 5°C ÷ 50°C
Temperatura de almacenaje -10°C ÷ 60°C
Frecuencia máx. de uso 3Hz (NC) 1.7Hz (NO)
Repetibilidad 0.02 mm
Medio Aire filtrado de clase [7:4:4] según ISO 8573-1. En caso de utilizar aire lubricado, recomendamos aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación.
Clase de protección IP40
Compatibilidad Directivas ROHS y REACH
Certificaciones ISO 12100, ISO 10218, ISO TS15066, ISO 4414, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Presión de funcionamiento 4 ÷ 7 bar
Tensión 24V
Corriente maxima 0.25A
Fuerza de cierre por mordaza a 0 mm (6 bar) 94N (NC) 62N (NO)
Fuerza de apertura a 0 mm (6 bar) 76N (NC) 107N (NO)
Carrera por mordaza [mm] 6 mm
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CSSP - 40 - NC
CSSP SERIE
40 TAMAÑO
40
NC FUNCIONAMIENTO
NC = Doble efecto con muelle en cierre
NO = Doble efecto con muelle en apertura

Pinza CSSP, tamaño 40 mm



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Tiempo de apertura Tiempo de cierre (ms) Peso [g]
CSSP-40-NC 188 94 152 76 6 4 ÷ 7 5 ÷ 50 115 105 460
CSSP-40-NO 124 62 214 107 6 4 ÷ 7 5 ÷ 50 90 165 440


We think you are in United States.
Update your location?