text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie DRCS

Serie DRCS

Drives digitales de talla única con sistema bluetooth y NFC integrado
Los drives Serie DRCS, compactos y optimizados en un único tamaño, han sido especialmente configurados para todos los motores paso a paso de tamaño pequeño y medio Camozzi.
Son capaces de controlar motores paso a paso con 2 fases y alimentación de micro pasos. Pueden calcular la frecuencia de resonancia normal de los
motores y optimizar el driving. El uso de la técnica de micro pasos (hasta 1/16 de paso) permite al drive casi replicar una corriente sinusoidal mientras reduce considerablemente la resonancia natural del propio motor.
La disponibilidad de 8 entradas permite la realización de una tabla de 256 comandos, para cada uno de los cuales es posible establecer posición, velocidad, aceleración y desaceleración.

Cada comando puede ser absoluto o relativo. Además, es posible controlar el driving en frecuencia usando los comandos de paso y dirección.
La frecuencia define la velocidad, mientras el número de pasos define la posición.
Los drives DRCS están equipados con el protocolo serial CANopen CiA301 y CiA402 mediante los cuales es posible ejecutar comandos para control de movimiento y la integración de la supervisión del estado del drive. Se puede configurar el drive con cable (USB 2.0) o conexión inalámbrica (según las normas Bluetooth; BL-BLE). Gracias a su innovador sistema que aprovecha las ventajas Tecnologícas NFC, es posible extraer datos de producción y estadísticas sobre el uso del drive, y son esenciales para el enfoque de la Industria 4.0.
Series
Accessories
4 Products found
Driver - DRCS-A05-8-C-0-A
Serie DRCS
Driver - DRCS-A05-8-C-0-B
Serie DRCS
Driver - DRCS-A05-8-D-0-A
Serie DRCS
Driver - DRCS-A05-8-D-0-B
Serie DRCS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
Lógica 18 ÷ 32 V DC
Potencia 24 ÷ 60 V DC
CORRIENTE
Corriente 0,1 ÷ 5 A
Corriente de retención Reducción automática de la corriente de retención con motor en modo de pausa, esta función se puede ajustar según la corriente de retención o su retardo
AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 40°C (hasta 55 c con ventilación forzada)
Temperatura de almacenaje -20°C ÷ 70°C
Humedad 0 ÷ 90%
Altitud < 1000 metros
Vibración 1G (10 ÷ 500 Hz)
Protección Sobretension, mínimo voltaje, sobre temperatura,
corto circuito o puesta a tierra del motor
Método de control 4 estados PWM 20kHz
Tipo de amplificación Doble puente h, 4 cuadrantes
Encoder de control de posición 100 a 5000 impulsos diferentes/ revolución
I/O DIGITAL
Señal de control de entrada 12 opto-aislados 24 V DC
Señal de control de salida 6 opto-aislados
Control de impulso de entrada Paso de entrada y frecuencia dirección máxima 10 kHz
Señal de control de salida Freno electromecánico máxima corriente 1A
Interfaz de comunicación
USB USB 2.0
WLAN BL-BLE
RFID Con dispositivos NFC
CANopen CiA 301 et CiA 402 (modo de posición interpolada)
Emulación de micropasos Alta resolución mediante micro pasos y una sincronización detallada.
Reducción de oscilaciones y de vibraciones de resonancia
Anti Resonancia Activación del sistema de oscilación para reducir las vibraciones y
obtener un movimiento suave, control de velocidad y una reducción del tiempo de oscilación
Estado del led Led verde: listo
Configuración Digital con el software de configuracion QSet de Camozzi
Métodos de control Entradas digitales
Frecuencia
CANopen
MEMORIA
Memoria de retención de datos Flash
Configuración de memoria de copia de seguridad de datos E²prom
Poids 0,46 kg
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
DRCS - A05 - 8 - D - 0 - A
DRCS SERIE
A05 TAMAÑO DE CORRIENTE MAXIMA
A05 = 7 A
8 SUMINISTRO
8 = 48 V DC
D COMUNICACIÓN
D = I/O digital y frecuencia de impulso
C = CANopen, I/O digital y frecuencia de impulso
0 FEEDBACK
0 = Feedback
A VARIANTES
A = estándar
B = Bluetooth BL-BLE

Drives



Mod. Corriente Máx. Alimentación lógica Alimentación Comunicación Variantes
DRCS-A05-8-D-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC I/O digital y frecuencia de impulso Estándar
DRCS-A05-8-C-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, I/O digital y frecuencua de impulso Estándar
DRCS-A05-8-D-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC I/O digital y frecuencia de impulso WLAN BL-BLE
DRCS-A05-8-C-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, I/O digital y frecuencua de impulso WLAN BL-BLE


We think you are in United States.
Update your location?