Series
Accessories
22 Products found
Producto
|
Precio |
---|---|
FS01-201-030-R8
Sensores de flujo |
|
FS01-201-031-R8
Sensores de flujo |
|
FS01-500-030-R6
Sensores de flujo |
|
FS01-500-031-R6
Sensores de flujo |
|
FS02-102-030-F9C
Sensores de flujo |
|
FS02-102-031-F9C
Sensores de flujo |
|
FS02-501-030-F9C
Sensores de flujo |
|
FS02-501-031-F9C
Sensores de flujo |
|
FS03-202-030-F12C
Sensores de flujo |
|
FS03-202-031-F12C
Sensores de flujo |
|
FSP01-010-031-R6
Sensor de flujo + sensor de presión |
|
FSP01-100-031-R6
Sensor de flujo + sensor de presión |
Sensores de flujo - FS01-201-030-R8
Sensores de flujo - FS01-201-031-R8
Sensores de flujo - FS01-500-030-R6
Sensores de flujo - FS01-500-031-R6
Sensores de flujo - FS02-102-030-F9C
Sensores de flujo - FS02-102-031-F9C
Sensores de flujo - FS02-501-030-F9C
Sensores de flujo - FS02-501-031-F9C
Sensores de flujo - FS03-202-030-F12C
Sensores de flujo - FS03-202-031-F12C
Sensor de flujo + sensor de presión - FSP01-010-031-R6
Sensor de flujo + sensor de presión - FSP01-100-031-R6
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator


addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | FS (Sensores de flujo) | FSP (Sensor de flujo + sensor de presión) |
Tamaños | 01 (17 mm) 02 (30 mm) 03 (35 mm) |
|
Medio | Aire seco, N2, gas no corrosivo / no iflamable | |
Rango de flujo medido | FS01 - FSP01 (0 ÷ 1 a 0 ÷ 200 L/min) FS02 - FSP02 (da 2 ÷ 500 a 10 ÷ 1000 L/min) FS03 - FSP03 (10 ÷ 2000 L/min) |
|
Dirección del flujo | Unidireccional | |
Rango de presión | No aplicable | |
Display | 4 dígitos * 4 dígitos, 7 segmentos de pantalla ( Rojo / Verde / Naranja ) | |
Rango de flujo constante | FS01 - FSP01 (0 ÷ 1,050 a 0 ÷ 210 L/min) FS02 - FSP02 (0 ÷ 525 a 0 ÷ 1050 L/min) FS03 - FSP03 (0 ÷ 2100 L/min) |
|
Escala de ajuste mínimo LPM | FS01 - FSP01 (1 mL/min a 1 L/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L/min) |
|
Escala de ajuste mínimo CFM | FS01 - FSP01 (0.01 ft3/min a 1 ft3/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 ft3/min) |
|
Flujo acumulado | FS01 - FSP01 (99999999 mL a 9999999.9 L) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (99999999 L) |
|
Minimum value display LPM or CFM | FS01 - FSP01 (1 mL a 1 L) (0.1 ft3 a 1 ft3) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L) (1 ft3) |
|
Rango de pantalla | No aplicable | -1 ÷ 10 bar |
Escala de ajuste mínimo kPA | No aplicable | 1 |
Escala de ajuste mínimo kfg/cm2 | No aplicable | 0.01 |
Escala de ajuste mínimo bar | No aplicable | 0.01 |
Escala de ajuste mínimo psi | No aplicable | 0.1 |
Rango garantizado de visualización de flujo | 2 ÷ 100 % F.S. | |
Precisión indicadores de visualización de flujo | FS01 - FSP01 (± 3% F.S. ± 1 dígito)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 3% F.S. ± 1 dígito)*5 |
|
Precisión salida analógica de pantalla de flujo | FS01, FSP01 (± 5% F.S.)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S.)*5 |
|
Repetibilidad de la visualización del flujo | FS01 - FSP01 (±1% F.S. ±1 dígito)*2 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (±1% F.S. ±1 dígito)*2, (± 2% F.S. cuando el tiempo de respuesta se configura a 50 ms)*2 |
|
Linealidad de visualización de flujo | ± 3% F.S. *2 | |
Variación con temperatura de pantalla de flujo | FS01 - FSP01 ± 2% F.S. (15 ÷ 35°C); ± 5% F.S. (0 ÷ 15°, 35 ÷ 50°C), (comparado con *2) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 ± 5% F.S. (compared with *2) |
|
Variación con la presión | FS01 - FSP01 (± 5% F.S. ± 1 dígito)*3 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S. ± 1 dígito)*6 |
|
Precisión de presión de rango garantizada | No aplicable | 0 ÷ 100 % F.S. |
Precisión de los indicadores | No aplicable | ± 2% F.S. ± 1 dígito *7 |
Precisión de salida analógica | No aplicable | ± 2.5% F.S. *7 |
Precisión de la presión de repetibilidad | No aplicable | ± 0.2% F.S. ± 1 dígito *7 |
Precisión de presión de linealidad | No aplicable | ± 1% F.S. *7 |
Variación con temperatura presión de precisión | No aplicable | ± 2% F.S. (comparado con *7) |
Salida digital general | 2 | |
Tiempo de respuesta del flujo de salida digital | 800 ms (disponible 50, 80, 120, 200, 400, 1500 ms) | |
Tiempo de respuesta a presión de salida digital | No aplicable | 2.5 ms (dispon. 25, 100, 250, 500, 1000, 1500 ms) |
Mod. de salida de flujo digital | Modo histéresis, modo coparador de ventana, salida acumulada, salida de pulso acumulada | |
Mod. de salida de flujo digital | No aplicable | |
Histéresis | Ajustable | |
Protección contra cortocircuitos | Sí | |
Salida de pulso acumulada | FS01 - FSP01 (10 mL/impulso a 2 L/impulso) FS02 - FSP02 (5 L/impulso a 10 L/impulso) FS03 - FSP03 (10 L/impulso) |
|
Salida de voltaje analógico | 1 ÷ 5 V – impedancia de salida : 1 kΩ | 1 ÷ 5 V; *8 – impedancia de salida: 1 kΩ |
Salida de corriente analógica | 4 ÷ 20 mA – impedancia de carga: ≤ 300 Ω | 4 ÷ 20 mA; *8 – impedancia de carga: ≤ 300 Ω |
Tiempo de respuesta | ≤ 100 ms | Presión: ≤ 50 ms; flujo : ≤ 100 ms |
Entrada externa | Entrada colector abierto, ≤ 0.4V, ≥ 30 ms | |
Interfaz de comunicación | RS-485 *7 | |
Tensión de alimentación | 12 ÷ 24V DC ± 10 % - Onda (P-P) ≤ 10 % | |
Consumo de energía | ≤ 50 mA | |
Rango de presión de funcionamiento | FS01 - FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (0 ÷ 10 bar) |
|
Resistencia a la presión | No aplicable |
FSP01 (10 bar) FSP02, FSP03 (15 bar) |
Clase de protección | IP40 | |
Temperatura del fluido de trabajo | 0 ÷ 50 °C (sin condensación o congelado) | |
Rango de temperatura ambiental | Operación : 0 ÷ 50 °C ; almacenamiento : -10 ÷ 60 °C (sin condensación o congelado) | |
Rango de humedad ambiental | Operación / almacenamiento: 35 ÷ 85 % R.H. (sin condensación) | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 50 MΩ (500 V DC, entre la caja y el cable) |
FSP01 (≥ 2 MΩ - 50 VDC, entre la caja y el cable) FSP02, FSP03 (≥ 50 MΩ - 500 VDC, entre la caja y el cable) |
Voltaje máximo | 1000 VAC por 1 minuto, entre la caja y el cable |
FSP01 (250 VAC por 1 minuto, entre la caja y el cable) FSP02, FSP03 (1000 VAC por 1 minuto, entre la caja y el cable) |
Vibración | Amplitud total 1.5 mm o 10 G, 10 Hz ÷ 55 Hz ÷ 10 Hz escaneo por 1 minuto, 2 horas en cada dirección de X, Y y Z | |
Impacto | 100 m/s2 (10 G), 3 veces en cada dirección de X, Y y Z | |
EMC | IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4 | |
Cable | Ø4 cable resistente al aceite (PVC) - 26 AWG (0.15 mm2) - 6 conductores | |
Tamaños de conexiones | FS01 - FSP01 (Ø6 a Ø8) FS02 - FSP02 (Rc1/2, G1/2) FS03 - FSP03 (Rc3/2, G3/4) |
|
Peso (con 2 metros de cable) | FS01 - FSP01 (109.3 g circa a 112.7 g circa) FS02 - FSP02 (250 g a 325 g) FS03 - FSP03 (325 g) |
NOTAS:
*1 CONDICIONES: presión de entrada: 3 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C
*2 CONDICIONES: presión de salida: presión atmosférica, 25 °C.
*3 -0.9 ÷ 8 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C
*4 Función disponible sólo para las opciones -02 y -04
*5 CONDICIONES: presión de entrada: 6 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C
*6 0 ÷ 10 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C.
*7 Flujo de salida = 0 L/min, 25 °C
*8 Salida PWM, correspondiente con la presión 0 ÷ 10 bar
Pantalla completa


addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Sensor de flujo FSP = Sensor de flujo + Sensor de presión |
01 |
TAMAÑO 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
RANGO DE FLUJO 005 = 500 mL/mil (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 010 = 1000 mL/min (solo tamaño 01) 050 = 5 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 100 = 10 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 500 = 50 L/min (solo tamaño 01) 101 = 100 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 201 = 200 L/min (solo tamaño 01) 501 = 500 L/min (solo tamaño 02) 102 = 1000 L/min (solo tamaño 02) 202 = 2000 L/min (solo tamaño 03) |
031 |
ESPECIFICACIONES DE SALIDA 010 = salida 2 NPN + 1 salida analógica- 5 V 011 = salida 2 NPN + 4 salida analógica- 20 mA 020 = salida 2 NPN + 4 salida analógica- 20 mA - Disponible bajo pedido 030 = salida 2 NPN + 1 salida analógica - 5 V 031 = salida 2 NPN + 4 salida analógica - 20 mA 040 = salida 2 NPN + RS485 - Disponible bajo pedido |
R8 |
TAMAÑO DE LA CONEXIÓN R6 = Ø6 mm para rango de flujo 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm para rango de flujo 101, 201 F9C = G1/2 para rango de flujo 501/102 F12C = G3/4 para rango de flujo 202 |