text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MSN

Serie MSN

Tamaño: 6, 10, 16, 20 mm

Las mini mesas deslizantes de la Serie MSN son una solución óptima para controlar movimientos rápidos y precisos, por lo que resultan muy adecuadas para las aplicaciones de coger & colocar e inserción habituales en los sectores de montaje y embalaje secundario.  
Esta Serie está disponible en cuatro tamaños diferentes y proporciona un movimiento suave y preciso gracias a la combinación de un cilindro neumático y una guía de precisión con rodamiento de bolas.

Las mini mesas deslizantes de la Serie MSN proporcionan una manipulación rápida y precisa, ideal para aplicaciones que trabajan con altas frecuencias de manipulación de cargas. Además, están equipadas con interruptores de proximidad integrados para el control de posición, con el fin de alcanzar un alto nivel de precisión y mantener una posición constante a lo largo del tiempo. Su diseño compacto y ligero permite utilizar las mini mesas deslizantes de la Serie MSN en espacios reducidos y en aplicaciones industriales en las que se requiere una gran flexibilidad de manipulación de cargas. 

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Funcionamiento Doble efecto
Carreras (min - máx) Ver tabla
Temperatura de funcionamiento 5°C ÷ 60°C (con aire seco - 20°C)
Velocidad 50 ÷ 500 mm/s
Presión de funcionamiento 1,5 ÷ 7 bar
Fluidos Aire filtrado de la clase 7.8.4 según la norma ISO 8573-1. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación no debe interrumpirse nunca.
Sensors CSD
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
MSN 10 - 30
MSN SERIE
10 TAMAÑOS
6
10
16
20
30 CARRERA
(Ver la tabla de carreras estándar)
We think you are in United States.
Update your location?