Válvulas de seguridad de descarga rápida 3/2 vías
Serie MX SAFEMAX
Conexiones: G1/2
Las electroválvulas Serie MX SAFEMAX están equipadas con un sensor integrado que detecta la posición de la corredera y permite la descarga rápida del sistema en caso de emergencia. La válvula de canal simple se clasifica en la categoria 2 y puede alzanzar el nivel D de rendimiento. La válvula de canal doble se clasifica en la categoria 4 y puede alcanzar el nivel E de rendimiento. Nota: la válvula de seguridad no es suficiente para garantizar la función de seguridad. Su instalación exige el uso de un aparato de supervisión.
La Directiva 2006/42 / CE determina los requisitos de seguridad que debe respetar una máquina a fin de proteger la salud de la persona que la utiliza. Las electroválvulas Serie MX SAFEMAX cumplen con la ISO 13849-1, respecto al diseño seguro de sistemas de control que llevan a cabo funciones de seguridad.
Según la Directiva 2006/42 / CE, integración fácil con las unidades FRL Serie MX, soluciones para lograr el nivel E de rendimiento
La Directiva 2006/42 / CE determina los requisitos de seguridad que debe respetar una máquina a fin de proteger la salud de la persona que la utiliza. Las electroválvulas Serie MX SAFEMAX cumplen con la ISO 13849-1, respecto al diseño seguro de sistemas de control que llevan a cabo funciones de seguridad.
Según la Directiva 2006/42 / CE, integración fácil con las unidades FRL Serie MX, soluciones para lograr el nivel E de rendimiento
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | Modular, compacto, tipo corredera |
Materiales | Ver tabla de Materiales |
Puertos | G1/2 |
Montaje | En línea, montaje en pared (mediante abrazaderas) |
Temperatura de funcionamiento | -5 ÷ +60 °C |
Presión de trabajo | Con servo-piloto interno: 3,5 bar ÷ 10 bar con servo-piloto externo: 0,5 bar ÷ 10 bar (piloto 3,5 bar ÷ 10 bar, mayor o igual a P de funcionamiento) |
Flow rate (6 bar) | Versión simple: 1→2 = 5600 Nl/min (ΔP 1) 2→3 = 5000 Nl/min (flujo libre) versión doble: 1→2 = 4100 Nl/min (ΔP 1) 2→3 = 5000 Nl/min (flujo libre) |
Fluido | Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso de que se use aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación. |
COIL SPECIFICATIONS | |
Connection | Con hilos, M8 |
Tensión | 24V DC (±10%) 3,1W (ED 100%) |
SENSOR SPECIFICATIONS | |
Funcionamiento | Magnetorresistivo |
Type of contact | N.O. PNP |
Corriente maxima | Versión EX: 200 mA 0,65 W versión UL: 100 mA 3 W versión CE: 200 mA 5,5W |
COMPLIANCE WITH EN ISO 13849-1 STANDARD | |
Performance level reachable (PL) | Versión simple: categoria 2, PLd versión doble: categoria 4, PLe |
B10d | 2.000.000 cycles |
Ejemplo de codificación - Válvula simple
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAMAÑO | |
3/8 |
CONEXIONES 1/2 = G1/2 |
|
V | VALVULA 3/2 VIAS | |
01 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 01 = control manual de cerradura 16 = control electro-neumático 17 = control servo-piloto 36 = control neumático |
|
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
|
0 |
ACCESSORIES 0 = without silencer 1 = with silencer |
|
A |
SENSOR A = UL sensor, 2 mt cable B = UL sensor, 5 mt cable C = ATEX sensor, 2 mt cable |
D = ATEX sensor, 5 mt cable E = CE sensor M8 connector, 300 mm cable |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MOUNTING = without mounting accessories Z = central wall clamps Y= central wall brackets |
HH = side quick clamps and flanges JJ= side wall clamps and flanges KK = side wall brackets and flanges |
LH |
FLOW DIRECTION = from left to right (standard) LH = from right to left |
Ejemplo de codificación - Válvula doble
MX | 2 | - | 1/2 | - | V | 18 | 4 | 0 | A | B | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |
2 | TAMAÑO | |
1/2 |
PUERTO 1/2 = G1/2 |
|
V |
COMPONENTE V = válvula de 3/2 vías |
|
18 |
CONSTRUCCIÓN 18 = servo-piloto interno con válvula de arranque progresivo 19 = servo-piloto externo con válvula de arranque progresivo |
|
4 |
CANAL 4 = doble |
|
0 |
ACCESORIOS 0 = sin silenciador 1 = con silenciador |
|
A |
SENSOR A = sensor UL, cable 2 m B = sensor UL, cable 5 m C = sensor ATEX, cable 2 m |
D = sensor ATEX, cable 5 m E = sensor CE, conector M8, cable 300 mm |
B |
VERSIÓN A = Atex B = UL C = CE |
sensor y versión deben cumplir con el mismo estándar / directiva AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAJE = sin accesorios de montaje Z = abrazaderas centrales de pared Y= soportes centrales de pared |
HH = abrazaderas rápidas laterales y bridas JJ= abrazaderas laterales de pared y bridas KK = soportes laterales de pared y bridas |
LH |
SENTIDO DEL CAUDAL = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
1-5/5 resultados