Regulador proporcional Open Frame
Serie OF
Sistema modular para el control proporcional de la presión, caudal y posición
El controlador Open Frame puede configurarse para satisfacer necesidades de aplicación específicas, para proporcionar las soluciones de llave en mano más eficaces, reduciendo los tiempos de montaje y la complejidad del sistema.
Los distintos módulos Maestro y Esclavo pueden combinarse y controlarse mediante comunicaciones seriales sencillas, lo que facilitar el control de aplicaciones complejas.
Las aplicaciones típicas podrían incluir la mezcla de diferentes gases, el pilotaje de diferentes presiones en distintas partes de la máquina.
El nuevo sistema "controlador Open Frame" es una plataforma para proporcionar un control de caudal, de presión y posición en bucle cerrado, y es adecuado para aplicaciones de la Industria 4.0.
El sistema se compone de dos módulos base: maestro y esclavo.
Los distintos módulos Maestro y Esclavo pueden combinarse y controlarse mediante comunicaciones seriales sencillas, lo que facilitar el control de aplicaciones complejas.
Las aplicaciones típicas podrían incluir la mezcla de diferentes gases, el pilotaje de diferentes presiones en distintas partes de la máquina.
El nuevo sistema "controlador Open Frame" es una plataforma para proporcionar un control de caudal, de presión y posición en bucle cerrado, y es adecuado para aplicaciones de la Industria 4.0.
El sistema se compone de dos módulos base: maestro y esclavo.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Contrucción | modular, compacto, de mando directo |
Número de entradas | 2/2-vías - 3/3-vías - Paralelo |
Flow | max. 90 Nl/min |
Fluido | aire comprimido, gases inertes y oxígeno. Filtración según ISO 8573-1 clase 7.4.4 |
Presión de trabajo | -1 ÷ 10 bar |
Presión de trabajo | -1 ÷ 10 bar |
Puertos | G1/8 |
Materiales | juntas: FKM |
Posición de montaje | cualquier posición |
Entrada analógica | 0-10 V o 4-20 mA |
Salida analógica | 0-10 V |
Supply voltage, Current absorbed | 24 VDC 0,3A o 12 VDC 0,6A (módulo de expansión maestro y esclavo) |
BUS interface | CANopen CiA 301 IO-Link (conexión tipo clase B) |
Clase de protección | IP20 |
Histéresis | versión de control de presión <= 3%FS; versión de control de caudal <= 2%FS |
Repetibilidad | versión de control de presión <= 1%FS para presiones inferiores a 1 Bar <=2%FS; versión de control de caudal <= 2%FS |
Resolución | versión de control de caudal <= 2%FS |
Linealidad | versión de control de presión <= 2%FS; versión de control de caudal <= 5%FS |
Temperatura ambiente (mín. y máx. °C) | 0 ÷ 60°C Para bajas temperaturas bajo pedido. |
Poids | módulo único 300 g |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
OF | - | 0 | P | 1 | 1 | - | L | L | W | 2 | - | D | - | A | - | 04 | - | OX1 |
OF |
SERIE Open Frame |
0 |
INTERFAZ ELÉCTRICA 0 = 0 ÷ 10V analógico, alimentación de 24V 1 = CANopen, alimentación de 24V 2 = IO-Link -> CAN, alimentación de 24V 8 = 4 ÷ 20 mA analógico, fuente de alimentación de 24 V 9 = No probado/24 V 4 = 0 ÷ 10 V analógico, fuente de alimentación de 12 V 5 = CANopen, fuente de alimentación de 12 V 7 = 4 ÷ 20 mA analógico, alimentación 12V A = No probado/12V |
P |
FUNCIÓN DE CONTROL A = Cadual, circuito abierto de 2 vías, Head B = Cadual, circuito abierto de 3 vías, Head y Expansión Q = Cadual, circuito cerrado de 2 vías, Head C = Cadual , circuito cerrado de 3 vías, Head y Expansión H = Control de presión de cadual alto Head y Expansión de 2 vías (paralelo) N = Control de presión, circuito cerrado de 2 vías, Head P = Control de presión, circuito cerrado de 3 vías, Head y Expansión J = Cadual alto, 2 vías, control de cadual con refuerzo (paralelo) Head y Expansión W = Control de posición de simple efecto (Head y Expansión)x1< br/>Z = Control de posición de doble efecto (Head y Expansión)x2 |
1 |
TAMAÑO: 1 = size 37 mm |
1 |
PUERTOS: 1 = G1/8 |
L |
TAMAÑO HEAD DE LA VÁLVULA: F = Ø 1 mm H = Ø 1,2 mm L = Ø 1,6 mm N = Ø 2 mm Q = Ø 2,4 mm |
L |
TAMAÑO DE LA VÁLVULA EXPANSIÓN: F = Ø 1 mm H = Ø 1,2 mm L = Ø 1,6 mm N = Ø 2 mm Q = Ø 2,4 mm |
W |
MATERIAL DE JUNTAS: W = FKM |
2 |
MATERIAL DEL CUERPO: 2 = latón/aluminio |
D |
SENSOR RELACIONADO ESCALA COMPLETA - MÓDULO HEAD: B = 0,2 bar D = 2 bar E = 7 bar F = 10 bar G = +/ - 1 barra |
A |
PRESIÓN MÁXIMA (SENSOR DIFERENCIAL) SÓLO PARA MÓDULO HEAD: 0 = sin sensor DP B = 200 mbar C = 1 bar |
04 |
TAMAÑO DE BOQUILLA (sólo para módulo Head): 00 = sin boquilla 12 = 1,2 mm 14 = 1,4 mm 16 = 1,6 mm 18 = 1,8 mm 20 = 2,0 mm 23 = 2,3 mm 28 = 2,8 mm |
OX1 |
CERTIFICATION: OX1 |
1-9/9 resultados