text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCF

Serie VPCF

Ventosas en elastodur ED-65.
Diámetros desde 1 hasta 65 mm con rosca tamaño M5, G1/8 y G1/4, macho y hembra
Las ventosas planas de la Serie VPCF se componen de una boquilla y una pieza de goma que se entregan montadas. Ambos componentes se pueden pedir por separado como piezas de repuesto.

Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de embalajes como cajas de cartón rígido y bandejas en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria.

Las aplicaciones más comunes son:
- Procesos de paletizado y despaletizado.
-Aplicaciones pesadas en cuanto a sujeción y desgaste.
-Carga desde arriba y desde el lateral en empacadoras.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción Ventosas robustas y resistentes compuestas por ventosa VPCF y boquilla de conexión
Contrucción - boquillas y ventosas se suministran ya montadas
- diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la ventosa
Mantenimiento Es posible sustituir el elemento blando
Temperatura de trabajo Versión elastodur: -40°C ÷ +100°C (por poco tiempo <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (largo plazo)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VP C F - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = redondas
F VERSIÓN
F = planas
0100 DIÁMETROS
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
E MATERIALES
E = elastodur
M5 TAMAÑO DE ROSCA
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra
We think you are in United States.
Update your location?