Ventosas de fuelle (redondas) para embalaje 2,5 pliegues
Serie VPCM
Ventosas en elastodur ED-65.
Diámetros desde 20 hasta 50 mm con rosca tamaño G1/8 y G1/4,
macho y hembra
Diámetros desde 20 hasta 50 mm con rosca tamaño G1/8 y G1/4,
macho y hembra
Las ventosas de la Serie VPCM se componen de una boquilla y una pieza de goma que se entregan ensambladas. Ambos componentes se pueden pedir por separado como piezas de repuesto.
Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de embalajes como cajas de cartón rígido (vacías o llenas) y bandejas.
Las aplicaciones más comunes son:
- Procesos de paletizado y despaletizado.
- Aplicaciones pesadas en cuanto a sujeción y desgaste.
- Carga desde arriba y desde el lateral en empacadoras.
- Aplicaciones en las que se necesita una gran compensación en altura entre las piezas a manipular.
Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de embalajes como cajas de cartón rígido (vacías o llenas) y bandejas.
Las aplicaciones más comunes son:
- Procesos de paletizado y despaletizado.
- Aplicaciones pesadas en cuanto a sujeción y desgaste.
- Carga desde arriba y desde el lateral en empacadoras.
- Aplicaciones en las que se necesita una gran compensación en altura entre las piezas a manipular.
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
Descripción | Ventosas robustas y resistentes compuestas por ventosa VPCM y boquilla de conexión |
Contrucción | - las boquillas y ventosas se suministran ya montadas - diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la ventosa- conexiones y ventosas son suministradas sin ensamblar - ventosas con diam. superior a 60 mm ensambladas con una placa vulcanizada para ensamble de la conexión. |
Mantenimiento | Es posible sustituir el elemento blando |
Temperatura de trabajo | Versión elastodur: -40°C ÷ +100°C (por poco tiempo <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (largo plazo) |
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
VP | C | M | - | 0200 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
M |
VERSIÓN M = 1,5 pliegues |
0200 |
DIÁMETROS 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
E |
MATERIALES E = elastodur |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |