text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGCN

Serie CGCN

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGCN - 050 - EX
CGCN SERIE
050 EMBOLOS
050 = ø 32 mm
064 = ø 45 mm
080= ø 54 mm
100 = ø 76 mm
125 = ø 96 mm
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX

Pinzas - tamaño 125 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre
C = Pinza cerrada
D = Pinza abierta



Mod. Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Carrera por mordaza (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) T apertura (ms) T cierre (ms) Peso (kg)
CGCN-125 1093 3280 1195 3584 13 2 ÷ 8 5 ÷ 60 ≤ 0.05 141 161 2.44


We think you are in United States.
Update your location?