text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPL

Serie CGPL

Doble efecto, magnéticas, autocentrantes
Diámetros: 8, 12, 16, 20
La pinza paralela de carrera larga de la Serie CGPL es una solución flexible y eficaz para aplicaciones con espacio restringido. La guía de rodamiento de bolas integrada y el diseño compacto y ligero permiten una manipulación rápida y precisa de los componentes, incluso en situaciones de ciclos de trabajo elevados. Gracias a su construcción plana, esta pinza paralela puede soportar cargas elevadas y aceleraciones rápidas, lo que la convierte en una solución ideal para el montaje y la robótica industrial.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Tipo de construcción Pinza paralela autocentrante
Funcionamiento Doble efecto
Diámetros 8, 12, 16, 20
Conexiones de aire M3 (8) M5 (12, 16, 20)
Presión de trabajo 1,5 ÷ 7 bar (8) 1 ÷ 7 bar (12, 16, 20)
Temperatura de trabajo 5°C ÷ 60°C (estándar)
Temperatura de almacenaje 5°C ÷ 90°C
Frecuencia máx. de uso 2Hz (carrera corta), 2Hz (carrera media), 1Hz (carrera larga)
Repetibilidad 0,05 mm
Este es el valor cuando los brazos no sujetan cargas desequilibradas. En caso de carga desequilibrada, el valor máximo es de 0,15 mm por efecto del piñón y cremallera.
Intercambiabilidad 0,1 mm
Medio Aire filtrado de clase [7:4:4] según ISO 8573-1. En caso de utilizar aire lubricado, recomendamos aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación.
Compatibilidad Directiva ROHS
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGPL - 12 - 24
CGPL SERIE
12 DIÁMETROS
8
12
16
20
24 CARRERAS
(véase la tabla carreras estándar)