Mantiene la pieza incluso en caso de fallo de presión (con muelle).
Conectar & Usar
Válvulas de control integradas.
Conexión sencilla con una sola entrada neumática y una sola alimentación eléctrica.
Interfaz mecánica universal compatible con las principales marcas de cobot, incluidas ABB, UR y FANUC.
La intuitiva interfaz de usuario se integra fácilmente con el sistema de control del cobot.
Flexibilidad
Dedos de pinza estándar o personalizados.
La pinza puede alimentarse y controlarse directamente desde la interfaz de la muñeca del cobot o a través de dispositivos externos, como el controlador del cobot, la HMI o el PLC.
Tamaño 40
La pinza neumática de la Serie CSSP ofrece una solución innovadora para cobots utilizados en aplicaciones de procesos industriales como la asistencia a máquinas herramienta, el embalaje de final de línea y el ensamblaje.
Su diseño ligero y compacto optimiza el espacio disponible y la carga útil del cobot, garantizando flexibilidad, seguridad, facilidad de uso y eficiencia.
Mantiene la pieza incluso en caso de fallo de presión (con muelle).
Conectar & Usar
Válvulas de control integradas.
Conexión sencilla con una sola entrada neumática y una sola alimentación eléctrica.
Interfaz mecánica universal compatible con las principales marcas de cobot, incluidas ABB, UR y FANUC.
La intuitiva interfaz de usuario se integra fácilmente con el sistema de control del cobot.
Flexibilidad
Dedos de pinza estándar o personalizados.
La pinza puede alimentarse y controlarse directamente desde la interfaz de la muñeca del cobot o a través de dispositivos externos, como el controlador del cobot, la HMI o el PLC.
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Quantity added:
addtocart.popup.message.successLa cantidad solicitada está parcialmente confirmadaEl producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.El producto no está activoNo se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficienteLa cantidad debe ser superior a ceroLa cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}El tamaño del envase para el producto {0} es {1}No es posible añadir el producto con código {0} a esta cestaSe ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.successLa cantidad solicitada está parcialmente confirmadaEl producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.El producto no está activoNo se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficienteLa cantidad debe ser superior a ceroLa cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}El tamaño del envase para el producto {0} es {1}No es posible añadir el producto con código {0} a esta cestaSe ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.