Enchufes rápidos
Serie 5000
Diámetros nominales: 5, 7 mm - Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Tubos de plástico: 6/4 - 8/6 - 10/8
Tubos de goma: 6x14 - 8x17 - 10x19 - 13x23
Tubos de plástico: 6/4 - 8/6 - 10/8
Tubos de goma: 6x14 - 8x17 - 10x19 - 13x23
Los enchufes rápidos Serie 5000 son ideales en todas aquellas situaciones donde por motivos de instalación o de seguridad se tienen que conectar o desconectar con frecuencia las conexiones de una instalación. Esta operación es efectuada sin tener que quitar la presión, por lo tanto con notable ahorro de tiempo.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con perfil Mini DN 5 son compatibles con los enchufes del tipo Rectus Serie 21 - 90, Legris 21.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con perfil Europeo DN 7 son compatibles con los enchufes del tipo Cejn Serie 320.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con perfil Mini DN 5 son compatibles con los enchufes del tipo Rectus Serie 21 - 90, Legris 21.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con perfil Europeo DN 7 son compatibles con los enchufes del tipo Cejn Serie 320.
1-14/14 resultados
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
Grupo de válvulas | quick release valve |
Contrucción | poppet type |
Montaje | threaded |
Thread | GAS cylindrical ISO 228 (BSP) |
Materiales | nickel-plated brass (hardened galvanized steel only for couplings with an "8" as third number in the code) - NBR seals |
Connections | G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 for plastic tubes and rubber hose |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (with dry air -20°C) |
Presión de trabajo | - 0.99 ÷ 12 bar |
Nominal pressure | 6 bar |
Caudal nominal | see graph |
Diámetro nominal | 5 or 7 mm |
Fluido | compressed air and other low pressure fluids |
1-14/14 resultados