Mod. | A | D | E | F | G | H | L | K (max) | K (min) | SW | SW1 | Peso [g] |
6593 6-1/8 | 6 | G1/8 | 10 | M12x1 | 16.4 | 6 | 24.5 | 8.5 | 2 | 15 | 17 | 19 |
6593 6-1/4 | 6 | G1/4 | 11.5 | M12x1 | 18.5 | 7 | 26 | 6.5 | 2 | 17 | 17 | 22 |
6593 8-1/8 | 8 | G1/8 | 10 | M15x1 | 18.5 | 6 | 27 | 9.5 | 2 | 17 | 19 | 26 |
6593 8-1/4 | 8 | G1/4 | 11.5 | M15x1 | 18.5 | 7 | 28.5 | 9.5 | 2 | 17 | 19 | 26 |
6593 10-3/8 | 10 | G3/8 | 12.8 | M18x1 | 24.5 | 8 | 32.5 | 12 | 2 | 22 | 22 | 43 |