text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie X2000

Serie X2000

Los adaptadores de la serie X2000 en acero inoxidable AISI 316L están disponibles en varias configuraciones para satisfacer las necesidades de los clientes en términos de fiabilidad y adaptabilidad.
Pueden utilizarse en sistemas neumáticos, de presión de aceite (a baja presión) e hidroneumáticos y pueden emplearse en muchos sectores, entre ellos la industria alimentaria, química y médica.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Threads GAS cónico ISO7 (BSPT)
Gas cilíndrico ISO 228 (BSPP)
NPT
Temperatura -50°C ÷ +250°C
-15°C ÷ +180°C (X2612 - X2612 EH)
Medio todos los fluidos compatibles con los materiales de los componentes del racor
Material acero inoxidable 316L
Presión de funcionamiento -0,9 / 120 bar

Adaptadores

We think you are in United States.
Update your location?