Enchufes rápidos para la refrigeración de moldes de inyección de plástico
Series 5000L y 5000LT
Diámetros nominales: 5, 7 mm
Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8
Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8
Los enchufes rápidos de las Series 5000L y 5000LT han sido diseñados para la conexión de los tubos de agua, aire y aceite en los moldes de inyección de plástico y fundición.
Los enchufes rápidos de las Series 5000L y 5000LT permiten un método rápido para la conexión y desconexión de los circuitos de refrigeración del molde, como colectores de agua u otras fuentes.
Los enchufes rápidos de las Series 5000L y 5000LT permiten un método rápido para la conexión y desconexión de los circuitos de refrigeración del molde, como colectores de agua u otras fuentes.
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
Grupo de válvulas | quick-release valve |
Contrucción | poppet |
Montaje | by means of threading |
Threadings | GAS cylindrical ISO 228 (BSP) |
Threads | G1/8 - G1/4 - G3/8 |
Materiales | Internal/external parts in brass Springs and balls in stainless steel Seals in FKM |
Temperatura de funcionamiento | -15°C ÷ 140°C (200°C with oil) |
Presión de trabajo | -0.99 ÷ 12 bar |
Nominal pressure | 6 bar |
Caudal nominal | see flow diagrams on the following page |
Diámetro nominal | ø5 - ø7 |
Fluido | water, air and oil |