Sistemas de Fieldbus y multipolares
Descripción y ventajas de los sistemas seriales
Los componentes que utilizan una interfaz de comunicación serial tienen la ventaja de una conexión muy sencilla a la unidad de control (normalmente un PLC). Un único cable, con un número reducido de hilos en su interior, permite la interconexión de una amplia red de componentes repartidos por toda la planta. La ventaja de una red serial es la reducción de los tiempos de configuración, la facilidad de conexión de las funciones, la reducción de los errores de conexión y la gran cantidad de información que pueden transferir los componentes instalados.
Sistemas en seriales o multipolares: ¿cuál elegir?
Los sistemas seriales facilitan un cableado reducido, ya que transmiten toda la información a través de una única línea en la que pueden instalarse diversos dispositivos, como islas de válvulas, paneles de operador y motores, y los hacen aptos para comunicaciones a larga distancia. Se puede instalar un panel de control junto al PLC, ya que éste no necesita tarjetas de I/O y ocupa menos espacio. Los sistemas multipolares son preferibles cuando la cantidad de información o el número de dispositivos que hay que conectar y la distancia de las funciones no es significativa, generalmente en plantas y aplicaciones de automatización a pequeña escala.
Descripción y ventajas de los sistemas multipolares
Los sistemas multipolares son una evolución de las conexiones eléctricas punto a punto. Al agrupar las funciones en islas, también permiten agrupar los cables de conexión individuales en un único cable multipolar, lo que facilita la instalación y la estética.
Tendencias futuras de los sistemas seriales y multipolares
La evolución tecnológica está provocando un aumento de los intercambios de datos hacia y desde las máquinas. Esto está promoviendo una mayor eficiencia de los componentes y, en consecuencia, una mayor comunicación entre ellos y la parte de gestión del sistema. Esto, combinado con la introducción de sistemas de seguridad de las comunicaciones y la flexibilidad de las aplicaciones, demuestra características que se ven más comúnmente en los sistemas seriales.