Islas de válvulas, Multipolar y Fieldbus
Serie 3 Plug-In
Sistema Plug-In para electroválvulas Serie 3, puertos G1/8
Funciones de válvulas: 2x3/2, 5/2 y 5/3 vías CO CC CP
Multipolar con conector Sub-D de 25 pins
Interfase con los principales protocolos de comunicación
Funciones de válvulas: 2x3/2, 5/2 y 5/3 vías CO CC CP
Multipolar con conector Sub-D de 25 pins
Interfase con los principales protocolos de comunicación
La versión multipolar de la isla de válvulas Serie 3 Plug-In puede ser instalada fácilmente debido a la posición frontal del conector Sub-D. Los accesorios del nuevo sistema de conexión a la red serial Serie CX permiten manejar una isla de válvulas multipolar ya sea por medio de un conector Sub-D o a través de un nodo integrado en la isla.La modularidad de las partes neumáticas y eléctricas permiten instalar hasta un máximo de 22 solenoides (bobinas) en 22 posiciones de válvulas.
Los módulos eléctricos y neumáticos son módulos para 2 o 3 posiciones. Para optimizar las señales de distribución, hay disponibles módulos eléctricos para válvulas monoestable y biestables. Los módulos neumáticos permiten la creación de zonas a diferentes valores de presión.
Los módulos eléctricos y neumáticos son módulos para 2 o 3 posiciones. Para optimizar las señales de distribución, hay disponibles módulos eléctricos para válvulas monoestable y biestables. Los módulos neumáticos permiten la creación de zonas a diferentes valores de presión.
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
PNEUMATIC SECTION | |
Valve construction | Tipo corredera con sellos |
Valve functions | 5/2 - 5/3 CC - 5/3 CO - 5/3 CP - 2x3/2 NO - 2x3/2 NC - 1 3/2 NO + 1 3/2 NC |
Materiales | Cuerpo de AL, corredera de acero inoxidable, sellos de NBR, tecnopolimero |
Montaje | A través de agujeros en el manifold |
Puertos | Válvula = G1/8 - manifold = G3/8 |
Instalación | En cualquier posición |
Temperatura de funcionamiento | de 0°C a 60°C (con aire seco a -20°C) |
Caudal nominal | Qn 700 Nl/min |
Diámetro nominal | 7 mm |
Fluido | Aire filtrado, clase 7.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1-2010, sin lubricación. Si se requiere aire lubricado se recomienda usar aceite ISO VG32, y nunca interrumpir la lubricación. |
ELECTRICAL SECTION - MULTIPOLE VERSION | |
Type of connection | Multipolar hembra 25-pin Sub-D |
Alimentación de tensión | 24 V DC +/- 10% |
Max number of solenoids | 22 sobre 22 posiciones de válvulas |
Señalización | LED amarillo |
Ciclo de trabajo | ED 100% |
Clase de protección | IP65 |
ELECTRICAL SECTION - FIELDBUS VERSION | |
General characteristics | Ver la sección acerca del módulo multi-serial Serie CX |
Max. absorption | Salidas digitales/entradas y salidas analógicas 3A entradas digitales/analógicas 3A |
Voltage tolerances | Alimentación a la lógica 24 V CD +/- 10% alimentación general 24 V CD +/- 10% |