text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VED

Serie VED

Ejectores de vacío sin partes movibles, basado en el principio de Venturi, usado para instalaciones directas en ventosas.
Estos eyectores son usados para instalación directa en línea entre el suministro del aire comprimido de las ventosas.
Esto reduce sustancialmente el volumen para ser evacuado y permite entonces ciclos de tiempo cortos.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción - cuerpo en aluminio anodizado
- inyector interno en latón
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VED - 05
VED SERIE
VED = Eyector para vacío
05 DIÁMETRO DE INYECTOR
05 = 0,5 mm
07 = 0,7 mm
09 = 0,9 mm

Eyectores VED 05 07 y 09



Mod. G1 G2 G3* H1 L LG3 SW1
VED-05 G1/4 G1/8 M5 29,8 35 5 17
VED-07 G1/4 G1/8 M5 29,8 35 5 17
VED-09 G1/4 G1/8 M5 29,8 35 5 17


We think you are in United States.
Update your location?