Eyectores en línea
Serie VEDL
Eyectores compactos en tecnopolímero sin partes móviles, basados en el principio Venturi, utilizados para la instalación directa en las ventosas de succión. Disponible en dos tamaños, con interior de la boquilla de 0,5 y 0,7 mm y con un rango de succión de 8 a 16 l / min.
Generalmente estos eyectores compactos se utilizan para la instalación directa en línea de succión entre la ventosa y el suministro de aire comprimido.
Esto reduce sustancialmente el volumen a ser evacuado y, por tanto; permite un ciclo más corto.
Esto reduce sustancialmente el volumen a ser evacuado y, por tanto; permite un ciclo más corto.
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
Descripción | Eyectores en línea |
Materiales | - cuerpo en tecnopolímero - boquilla interior de latón |
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
VEDL | - | 05 | - | T1 |
VEDL |
SERIE VEDL = Eyector de vacío |
05 |
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA 05 = 0,5 mm 07 = 0,7 mm |
T1 |
TIPO DE CONEXIÓN DEL LADO DEL SUMINISTRO T1 = pinza tubo Ø4 |