text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VEQ

Serie VEQ

Generadores de vacío ultracompactos de gran capacidad de aspiración y dimensiones contenidas. Diámetro de la boquilla: 0.5 - 0.7 - 1.0 mm
Los eyectores compactos Serie VEQ están disponibles en tres versiones: con electroválvulas de control sin circuito de ahorro de aire (B), con entradas digitales y circuito de ahorro de aire (S) y con comunicación I/O-Link y circuito de ahorro de aire (I).  Su extrema compacidad y peso reducido hacen de esta serie la solución perfecta para manipular artículos lisos y no porosos en aplicaciones dinámicas de tomar & colocar con tiempos de ciclo cortos. Estos dispositivos se utilizan con frecuencia en sistemas automatizados como robots y sistemas de pórtico, para la manipulación de cristales, artículos de plástico, pantallas, placas de circuitos impresos y componentes electrónicos o baterías.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción Eyector básico
Materiales Cuerpo en tecnopolímero boquilla en latón
Suction capacity Desde 7.5 hasta 28 l/min.
Vacuum max. 87 %
Nozzle 0,5 mm (5) - 0,7 mm (7) - 1,0 mm (10)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VEQ - 05 NC - S
VEQ SERIE
VEQ = eyector de vacío
05 DIÁMETRO DE LA BOQUILLA
05 = 0.5 mm
07 = 0.7 mm
10 = 1.0 mm
NC FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
NC = normalmente cerrada (en reposo, sin generación de vacío)
NO = normalmente abierta (en reposo, existe vacío)
S VERSIÓN
S = con circuito de ahorro de aire
I = con circuito de ahorro de aire y comunicación I/O Link
B = sin circuito de ahorro de aire

Eyectores VEQ 5 - 7 - 10



Mod.
VEQ-**N*-I A
VEQ-**N*-S A
VEQ-**N*-B B


We think you are in United States.
Update your location?