text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNV

Serie VNV

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VNV - MF - M5
VNV SERIE
VNV = Válvula check
MF VERSIÓN
MF = G1 macho/G2 hembra
FM = G1 hembra/G2 macho
M5 ROSCA
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8 (sólo versión MF)
1/2 = G1/2

VNV de G1/8 a G1/2, rosca Hembra - Macho

A = dirección del flujo de aire en fase de succión



Mod. G1 G2 H LG1 LG2 SW1
VNV-FM-1/8 G1/8 F G1/8 M 26 8 8,5 14
VNV-FM-1/4 G1/4 F G1/4 M 26 10 11 17
VNV-FM-1/2 G1/2 F G1/2 M 29 12 14 27
* M = rosca Macho
* F = rosca Hembra

We think you are in United States.
Update your location?