VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
Q |
VERSIÓN Q = 4,5 pliegues |
0200 |
DIÁMETROS 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALES S = silicona |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | dn | d2 | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCQ-0200S-1/8F | 8,6 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 F | 58,4 | 12,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/4-F |
VPCQ-0200S-1/4F | 11,0 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 F | 58,4 | 12,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/4-F |
VPCQ-0200S-3/8F | 11,0 | 13,5 | 24,4 | 21,4 | G1/8 F | 58,4 | 12,0 | 22 | 10 | VPCQ-0200S | NPS-C-1/4-F |