text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCQ-0200

VPCQ-0200
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
VP C Q - 0200 S - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = redondas
Q VERSIÓN
Q = 4,5 pliegues
0200 DIÁMETROS
0200 = 20,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S MATERIALES
S = silicona
G1/8 TAMAÑO DE ROSCA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M ROSCA
M = macho
F = hembra

Ventosa VPCQ-0200 - rosca macho

Tolerancia para partes de elastómero de acuerdo con M3 - DIN 7715



Mod. dn d2 D1 Ds G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VPCQ-0200S-1/8M 4,0 13,5 24,4 21,4 G1/8 M 48,4 7,5 22 10 VPCQ-0200S NPS-C-1/8-M
VPCQ-0200S-1/4M 8,0 13,5 24,4 21,4 G1/4 M 48,4 10,0 22 10 VPCQ-0200S NPS-D-1/4-M
VPCQ-0200S-3/8M 10,3 13,5 24,4 21,4 G3/8 M 48,4 10,0 22 10 VPCQ-0200S NPS-A-3/8-M

Tolerancias de las piezas de elastómero según DIN ISO
3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?