Electroválvulas proporcionales de mando directo y reguladoras de caudal
Serie CP
Función: 2/2 NC
Tamaño: 16 y 20 mm
Tamaño: 16 y 20 mm
Las electroválvulas proporcionales de mando directo Serie CP pueden ser usadas donde es requerido un control de caudal de lazo abierto, con mesclas de gas o para caudales controlados.
La construcción del cartucho hace que estas válvulas sean particularmente compactas, de modo que puedan montarse directamente al lado de la estación de trabajo.
Las válvulas Serie CP han sido diseñadas para optimizar dimensiones y reducir la fricción y los efectos de pegue - despegue. El caudal de salida es proporcional a la señal de control.
Con la excepción de la versión compensada, estas válvulas también pueden funcionar con vacío. Por lo tanto no es necesaria una presión de trabajo mínima.
La construcción del cartucho hace que estas válvulas sean particularmente compactas, de modo que puedan montarse directamente al lado de la estación de trabajo.
Las válvulas Serie CP han sido diseñadas para optimizar dimensiones y reducir la fricción y los efectos de pegue - despegue. El caudal de salida es proporcional a la señal de control.
Con la excepción de la versión compensada, estas válvulas también pueden funcionar con vacío. Por lo tanto no es necesaria una presión de trabajo mínima.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
Tamaño | Tamaño 16 mm, 2/2 NC | Tamaño 16 mm, 2/2 NC presión compensada | Tamaño 20 mm, 2/2 NC | Tamaño 20 mm, 2/2 NC presión compensada |
Funcionamiento | proporcional de mando directo | presión proporcional compensada | proporcional de mando directo | presión proporcional compensada |
Conexiones neumáticas | cartucho | cartucho | cartucho | cartucho |
Diámetros nominales | 1 mm - 1.5 mm - 2 mm | 4.4 mm | 3 mm - 3.5 mm | 4.4 mm |
Capacidad de caudal libre | 70 Nl/min - 80 Nl/min - 90 Nl/min | 120 l/min | 130 Nl/min - 150 Nl/min | 200 l/min |
Presión de trabajo | 3 bar - 5 bar - 8 bar | 2 bar (presión máx 7 bar) | 2.8 bar - 2 bar | 2.8 bar (presión máx 6 bar) |
Sobrepresión máx | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 16 bar |
Linearidad (5-95%) | 3% FS | <7% FS | 5% FS | 2% FS |
Histéresis | 10% FS | <20% FS | 15% FS | 15% FS |
Repetibilidad | 5% FS | <5% FS | 5% FS | 5% FS |
Temperatura de funcionamiento | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C | 10°C ÷ 50°C |
Fluido | aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 7.4.4, gases inertes. | aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 7.4.4, gases inertes. | aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 7.4.4, gases inertes. | aire comprimido filtrado y no lubricado de acuerdo a ISO 8573-1 clase 7.4.4, gases inertes. |
Instalación | en cualquier posición | en cualquier posición | en cualquier posición | en cualquier posición |
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO | ||||
Cuerpo | latón, Acero inoxidable AISI 304, PPS | latón, Acero inoxidable AISI 304, PPS FKM | latón, Acero inoxidable AISI 304, PPS | latón, Acero inoxidable AISI 304, PPS |
Juntas | FKM | (FDA, BAM) | FKM | FKM |
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | ||||
Operación | PWM > 1000 Hz o control de corriente | PWM > 1000 Hz o control de corriente | PWM > 500 Hz o control de corriente | PWM > 1000 Hz o control de corriente |
Tensión de funcionamiento | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC | 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC |
Consumo de energía máx | 3.1 W | 3W (Potencia nominal 2W) | 3.7 W | 4.2 W |
Resistencia nominal | 11.8 Ohm - 37.6 Ohm - 184.7 Ohm | 11.8 Ohm - 47.7 Ohm - 184.7 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm | 6.4 Ohm - 25.1 Ohm - 102.1 Ohm |
Corriente nominal | 410 mA, 238 mA, 103 mA | 410 mA, 205 mA, 103 mA | 615 mA - 313 mA - 154 mA | 700 mA - 350 mA - 175 mA |
Ciclo de trabajo | 100% con flujo de aire | 100% con flujo de aire | 100% con flujo de aire | 100% con flujo de aire |
Conexión eléctrica | cable 300 mm AWG24 | cable 300 mm AWG24 | cable 300 mm AWG24 | cable 300 mm AWG24 |
Clase de protección | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 | IP00 / IP40 |
Clase de protección | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |
Señal de mando | PWM recomendado: 1000 Hz | PWM recomendado: 1000 Hz | PWM recomendado: 500 Hz | PWM recomendado: 1000 Hz |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CP | - | C | 6 | 2 | 1 | - | G | W | X | - | 0 | P | 3 |
CP | SERIE | ||
C |
Conexiones C = cartucho S = subbase |
||
6 |
TAMAÑO DEL CUERPO 6 = 16 mm 7 = 20 mm |
9 = tamaño 20mm presión compensada |
|
2 |
NUMERO DE Conexiones 2 = 2 vías |
||
1 |
FUNCIÓN 1 = NC |
||
G |
DIAMETROS DEL ORIFICIO F = Ø1 mm (sólo tamaño 16 mm) G = Ø1,5 mm (sólo tamaño 16 mm) |
T = ø 4.4 mm (solo tamaño 20 mm, presión compensada) |
P = ø 3.5 mm (solo taglia 20 mm) T = ø 4.4 mm (pressure compensated only) |
W |
MATERIAL DE LOS SELLOS W = FKM |
||
X |
MATERIAL DEL CUERPO X = acero inoxidable AISI 304 |
||
0 |
MATERIAL SOBREMOLDEADO DE LA BOBINA 0 = cartucho |
||
P |
DIMENSIONES DE LA BOBINA P = ø 16 7 = ø 20 |
||
3 |
VOLTAJE 1 = 6 V DC 3.1 W (tamaño 16 mm solamente) 3 = 24 V DC 3.1 W (tamaño 16 mm solamente) 5 = 12 V DC 3.1 W (tamaño 16 mm solamente) |
10 = 6 V DC 4,2 W (tamaño 20 mm solamente, presión compensada) 11 = 24 V DC 4.2 W (tamaño 20 mm solamente, presión compensada) 12 = 12 V DC 4,2 W (tamaño 20 mm solamente, presión compensada) |
12 = 12 V DC 4.2 W (size 20 mm only, pressure compensated) 13 = 6 V DC 3 W (size 16 mm only, pressure compensated) 14 = 12 V DC 3 W (size 16 mm only, pressure compensated) 15 = 24 V DC 3 W (size 16 mm only, pressure compensated) |
1-1/1 resultados