Electroválvulas proporcionales digitales
Serie LR
Electroválvulas operadas directamente 3/3 vías, para el control de caudal (LRWD2), presión (LRPD2) y posición (LRXD2)
Las electroválvulas proporcionales digitales Series LR son de 3/3 vías, directamente accionadas con un sistema de corredera giratoria patentada, con un circuito de control de bucle cerrado. La tarjeta electrónica esta integrada dentro del cuerpo de la válvula lista para ser conectada..
Las electroválvulas proporcionales digitales Series LR*D2 han sido diseñadas para ser lo mas compactas posibles, para ahorrar espacio y poder ser montadas sobre riel DIN. Gracias a esta nueva versión digital, la válvula puede ser configurada a través de una conexión USB de acuerdo a diferentes requerimientos.
Las electroválvulas proporcionales digitales Series LR*D2 han sido diseñadas para ser lo mas compactas posibles, para ahorrar espacio y poder ser montadas sobre riel DIN. Gracias a esta nueva versión digital, la válvula puede ser configurada a través de una conexión USB de acuerdo a diferentes requerimientos.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Alimentación eléctrica | 24 V CD +/- 10%, consumo máx 1,5 A |
Señal de mando | +/- 10 V DC 0-10 V 4-20 mA |
Histéresis | 1% EC LRWD2 - 0,2% EC LRPD2 |
Linealidad | 1% EC LRWD2 - 0,3% EC LRPD2 |
Tiempo de conmutación | ver las siguientes páginas |
Temperatura de trabajo | de 0°C a 50°C |
Humedad relativa del aire | max. 90% |
Dirección de ensamble | cualquiera |
Caudal máximo | ver los diagramas |
Fluido | aire comprimido filtrado, sin lubricar, de acuerdo con ISO 8573-1 clase 3.4.3, gas inerte |
Presión de trabajo | -0,9 a 10 bar |
Fuga | < 1% del caudal máximo |
Conexión eléctrica | conector M12 8 polos macho |
Puerto de configuración de Hardware | micro USB |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
L | R | W | D | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | A | - | 00 |
L |
SERIE L = servo válvulas proporcionales |
|
R |
TECNOLOGÍA R = rotativa |
|
W |
CONTROL W = caudal P = presión X = posición |
|
D |
ELECTRONICA A = digital |
|
2 |
MODELO 2 = RIEL-DIN compacto |
|
3 |
FUNCIÓN VÁLVULA 3 = 3/3 vías |
|
4 |
DIÁMETRO NOMINAL 4 = 4 mm 6 = 6 mm |
|
1 |
SEÑAL DE ENTRADA 1 = +/- 10 V 2 = 0-10 V 5 = 4-20 mA |
|
A |
SEÑAL DE ENTRADA 2 = 0 - 10 V (sólo LRPD2 y LRXD2) 4 = 0 - 5 V (sólo LRPD2 y LRXD2) 5 = 4 - 20 mA (sólo LRPD2 y LRXD2) |
A = encoder interno (sólo LRWD2) B = 1 bar (sensor interno - sólo LRPD2) D = 10 bar (sensor interno - sólo LRPD2) E = 250 mbar (sensor interno - sólo LRPD2) F = +1/-1 bar (sensor interno - sólo LRPD2) |
00 |
CABLE 00 = sin cable |
2F = cable 2 m recto 2R = cable 2 m 90° 5F = cable 5 m recto 5R = cable 5 m 90° |
Mod. | Control | Señal de comando/entrada | Señal del sensor o externa | |
LRWD2-3*-1-A-00 | caudal | +/- 10 V | - | |
LRWD2-3*-2-A-00 | caudal | 0-10 V | - | |
LRWD2-3*-5-A-00 | caudal | 4..20 mA | - | |
LRPD2-3*-1-2-00 | presión | +/- 10 V | 0..10 V | |
LRPD2-3*-2-2-00 | presión | 0-10 V | 0..10 V | |
LRPD2-3*-5-2-00 | presión | 4..20 mA | 0..10 V | |
LRPD2-3*-1-4-00 | presión | +/- 10 V | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-2-4-00 | presión | 0-10 V | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-5-4-00 | presión | 4..20 mA | 0 - 5 V | |
LRPD2-3*-1-5-00 | presión | +/- 10 V | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-2-5-00 | presión | 0-10 V | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-5-5-00 | presión | 4..20 mA | 4..20 mA | |
LRPD2-3*-1-B-00 | presión | +/- 10 V | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-2-B-00 | presión | 0-10 V | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-5-B-00 | presión | 4..20 mA | 1 bar internal | |
LRPD2-3*-1-D-00 | presión | +/- 10 V | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-2-D-00 | presión | 0-10 V | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-5-D-00 | presión | 4..20 mA | 10 bar internal | |
LRPD2-3*-1-E-00 | presión | +/- 10 V | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-2-E-00 | presión | 0-10 V | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-5-E-00 | presión | 4..20 mA | 250 mbar internal | |
LRPD2-3*-1-F-00 | presión | +/- 10 V | +1/-1 bar internal | |
LRPD2-3*-2-F-00 | presión | 0-10 V | +1/-1 bar internal | |
LRPD2-3*-5-F-00 | presión | 4..20 mA | +1/-1 bar internal | |
LRXD2-3*-1-4-00 | posición | +/- 10 V | 0-5 V | adecuada para trabajar con el cilindro 6PF |
LRXD2-3*-2-4-00 | posición | 0-10 V | 0-5 V | adecuada para trabajar con el cilindro 6PF |
LRXD2-3*-5-4-00 | posición | 4..20 mA | 0-5 V | adecuada para trabajar con el cilindro 6PF |
LRXD2-3*-1-2-00 | posición | +/- 10 V | 0-10 V | |
LRXD2-3*-2-2-00 | posición | 0-10 V | 0-10 V | |
LRXD2-3*-5-2-00 | posición | 4..20 mA | 0-10 V | |
LRXD2-3*-1-5-00 | posición | +/- 10 V | 4..20mA | |
LRXD2-3*-2-5-00 | posición | 0-10 V | 4..20mA | |
LRXD2-3*-5-5-00 | posición | 4..20mA | 4..20mA |
1-7/7 resultados