Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
Tamaño 1 = Tamaño 1 2 = Tamaño 2 |
04 |
CONNESSIONI 04 = G1/4 38 = G3/8 (solo tamaño 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (solo tamaño 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold |
D |
PANTALLA E = sin pantalla D = con pantalla |
D |
PRESIÓN DE TRABAJO (1 bar = 14,5 psi) B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar (estándar para versión OX1 con alimentación interna del pilotaje) G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = sensor externo 0-10 o 4-20 mA. El sensor externo no está incluido con el regulador. Debe comprarse por separado. |
5 |
FUNCIONES VÁLVULA 5 = 3 vías (estándar) 6 = válvula de escape integrada (presión de trabajo máxima B, E o G) 7 = 3 vías (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2) 8 = válvula de escape integrada (conexión 3 transportable, opcional para el tamaño 1, estándar para el tamaño 2. Presión de trabajo máxima B, E o G) |
I |
ALIMENTACIÓN DEL PILOTO I = Interna E = Externa |
2 |
SEÑAL DE ENTRADA 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = 5 bit Preset para 32 valores de presión diferentes (sólo sin sensor de presión externo) I = IO-Link (sólo sin pantalla y sin sensor de presión externo) |
E |
SEÑAL DE RETROALIMENTACIÓN DIGITAL E = señal de error (solo con señal de entrada 2, 4, D) P = presostato (solo con señal de entrada 2, 4, D) W = ventana (solo con señal de entrada 2, 4, D) N = sin salida digital (solo con versión IO-Link) |
00 |
LONGITUD DE CABLE 00 = sin cable 2F = cable recto, 2 m 2R = cable angular (90°), 2 m 5F = cable recto, 5 m 5R = cable angular (90°), 5 m |
0D |
ACCESORIOS DE DIAGNÓSTICO = sin diagnóstico (solo con señal de entrada 2, 4, D) 0D = diagnóstico Basic (solo con señal de entrada 2, 4, D) 0W = diagnóstico inalámbrico (solo con señal de entrada 2, 4, D) DW = diagnóstico inalámbrico + CoilVision® (solo con señal de entrada 2, 4, D) 1D = diagnóstico IO-Link + CoilVision® (solo con versión IO-Link) |
OX1 |
CERTIFICADOS = sin certificado OX1 = para uso con oxígeno |
Versión apta para ser utilizada con oxígeno. Con una presión de trabajo de Max 6 Bar, disponible tanto con suministro de pilotaje interno como externo; con todas las demás versiones solo con suministro de piloto externo. |
Mod. | A | B (3) | C | D (1 & 2) | E (82) | F | G | H |
PRE 1 | Conexión eléctrica M12 | Escape del regulador | Orificios de fijación Ø4,3 | Puerto 1/4 (GAS o NPTF) | Escape de los pilotos M5 | Orificios de fijación M4 | Servopiloto externo M5 | Función válvula (7 - 8) G 1/4 |
M12 - 5 pines (macho) | M12 - 8 pines (macho) | M12 - 12 pines (macho) |
para versión I/O Link | para versión analógica | para versión con sensor externo |
1-14/14 resultados