Lubrificadores
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Los lubrificadores de la serie MC se suministran con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
El vaso de estos lubrificadores vienen con protección metálica y con visor transparente.
El caudal de aceite es visible a través del terminal transparente y se puede regular mediante un tornillo dosificador.
El vaso de estos lubrificadores vienen con protección metálica y con visor transparente.
El caudal de aceite es visible a través del terminal transparente y se puede regular mediante un tornillo dosificador.
Series
Accessories
Lubricador - MC104-L00
Lubricador s. mc - MC202-L00
Lubrificador - MC238-L00
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
Contrucción | Modular, compacto |
Materiales | Zama, NBR, tecnopolímero |
Puertos | G1/4 G3/8 G1/2 |
Oil capacity | cm³ 37 170 170 |
Poids | kg 0,338 0,712 0,674 |
Montaje | Vertical en línea o a pared |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo) |
Oil refilling | Sin presión (G1/4) normal también durante el ejercicio (G3/8 - G1/2) |
Oil for lubrication | Usar aceite ISO VG32. Una vez aplicada, la lubricación no deberá ser interrumpida |
Finishing | Barnizado |
Presión de trabajo | 0 ÷ 16 bar |
Min. air consumption for lubrication | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Min. air consumption for lubrication at 1 bar | 8 - 8 - 8,5 |
Min. air consumption for lubrication at 6 bar | 15 - 17,5 - 15,5 |
Caudal nominal | Ver DIAGRAMAS DE FLUJO en las siguientes páginas |
Fluido | Aire comprimido |
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
MC | 2 | 02 | - | L | 00 |
MC | SERIE |
2 |
TAMAÑO 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
CONEXIONES 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
L | L = LUBRIFICADOR |
00 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 00 = niebla de aceite |