text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
La válvula de apertura progresiva se utiliza para evitar daños a personas o equipos cuando se presuriza una instalación neumática Las características de estos componentes permiten conseguir la despresurización de una instalación de forma progresiva hasta el 50% de la presión programada, alcanzando el 100 % en un tiempo reducido. La colocación natural está ubicada río arriba del FRL, ya que su construción le permite adaptarse perfectamente con toda la Serie MC.

Es posible montar un presostato en lugar del tapón modelo S2610-1/8 que está en su parte superior. Río arriba debe haber montado la valvula 3/2 manual o electroneumática para realizar la descarga.
Series
Accessories
1 Products found
Contrucción Modular, compacto de obturador
Materiales Zama, NBR, tecnopolímero
Puertos G1/4 G3/8 G1/2
Poids Kg 0,275 0,566 0,544
Montaje En línea, a pared (en cualquier posición)
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Finishing Barnizado
Presión de trabajo 2 ÷ 10 bar
Nominal flow (determined at 6 bar with ΔP1) G1/4 = 1850 Nl/min, G3/8 = 4000 Nl/min, G1/2 = 4350 Nl/min
Fluido Aire comprimido
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
MC 2 02 AV
MC SERIE
2 TAMAÑO
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 CONEXIONES
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
AV AV = APERTURA PROGRESIVA

Válvula de Apertura progresiva

AVP1 = Apertura progresiva



Mod. A E F G H M N T U
MC104-AV 58,5 11 28,5 30 4,5 45 45 35 G1/4
MC238-AV 70 14 34 36 5,5 62 60 46 G3/8
MC202-AV 70 14 34 36 5,5 62 60 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?