text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Con la versión Manifold es posible unir una bateria de reguladores los cuales son alimentados por una unica fuente de entrada de presión. Cada regulador puede ser ajustado a cualquier presión (menor que la presión de entrada). La conexión frontal o posterior de cada regulador permite derivar aire al valor de presión ajustado en ese regulador.
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD 1 R T 0 0 1/4
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
R TIPO DE REGULADOR:
R = regulador de presión
M = regulador de presión Manifold
T PRESION DE OPERACIÓN (1 bar = 14,5 psi):
0 = 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T = calibrado **
B = bloqueado **
0 TIPO DE DISEÑO:
0 = con liberación
1 = sin liberación
2 = con liberación, versión VS
3 = sin liberación, versión VS
0 MANÓMETRO:
0 = sin manómetro (con Conexión 1/8)
1/4 Conexiones ENTRADA - SALIDA)*:
= sin Conexiones
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

* NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-R020-1/4-10
** NOTA: SI EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DE LOS Conexiones AGREGAR PRESION DE ENTRADA “■” Y DE SALIDA “●”

PRESION DE ENTRADA:
■ = indicar el valor de presión de ALIMENTACION

PRESION DE SALIDA:
● = indicar el valor de presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor máximo de presión AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO

Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bar y Presion de SALIDA = 4.5 bar
Código del regulador completo: MD1-RT00-1/4-6.3-4.5

Reguladores de presión Manifold Serie MD - dimensiones

No hay limite al número de reguladores que pueden ser conectados.



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Peso (kg) Peso (kg)
MD1-M000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2


We think you are in United States.
Update your location?