text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie  MX SAFEMAX

Serie MX SAFEMAX

La electroválvula se suministra completa con sensors y bobinas.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN VÁLVULA SIMPLE
MX 2 3/8 V 01 LH 0 A B KK LH
MX SERIE
2 TAMAÑO:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V VALVULA 3/2 VIAS
01 TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
01 = control manual de cerradura
16 = control electro-neumático
17 = control servo-piloto
36 = control neumático
LH DIRECCIÓN DE FLUJO:
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
0 ACCESSORIES
0 = without silencer
1 = with silencer
A SENSOR
A = UL sensor, 2 mt cable
B = UL sensor, 5 mt cable
C = ATEX sensor, 2 mt cable

D = ATEX sensor, 5 mt cable
E = CE sensor M8 connector, 300 mm cable
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE



sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MOUNTING
= without mounting accessories
HH = side quick clamps and flanges

JJ= side wall clamps and flanges
KK = side wall brackets and flanges
LH FLOW DIRECTION
= from left to right (standard)
LH = from right to left
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN VÁLVULA DOBLE
MX 2 1/2 V 16 4 0 A B KK LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
1/2 PUERTO
1/2 = G1/2
V COMPONENTE
V = válvula 3/2-vías
16 CONSTRUCCIÓN
16 = servo-piloto interno
17 = servo-piloto externo
4 CANAL
4 = doble
0 ACCESORIOS
0 = sin silenciador
1 = con silenciador
A SENSOR
A = sensor UL, cable 2 mt
B = sensor UL, cable 5 mt
C = sensor ATEX, cable 2 mt
D = sensor ATEX, cable 5 mt
E = sensor CE conector M8, cable 300 mm
B VERSIÓN
A = Atex
B = UL
C = CE
Sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MONTAJE
= sin accesorios de montaje
Z = abrazadera central de pared
Y= soporte central de pared
HH = abrazaderas rápidas laterales y bridas
JJ= abrazaderas laterales de pared y bridas
KK = soportes laterales de pared y bridas
LH SENTIDO DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda

Válvula MX SAFEMAX doble - dimensiones

*conexión disponible solo con versión piloto externa



Mod. L (mm) B (mm)
MX2-1/2-V164... 175 63
MX2-1/2-V174... 180,5 69


We think you are in United States.
Update your location?