Válvulas de apertura progresiva
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Modular
Las válvulas de apertura progresiva permiten un incremento gradual de la presión en el sistema neumático. La presión incrementa suavemente de acuerdo a las normas establecidas hasta que alcance la mitad del valor establecido, entonces este incrementa rápidamente. El cabezal de la válvula cambia suavemente y con seguridad a la posición de abierto para prevenir movimientos bruscos y peligrosos de los componentes neumáticos en el sistema.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | modular, compact, poppet-type |
Materiales | see TABLE OF MATERIALS on the following page |
Puertos | MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3: G3/4 - G1 |
Montaje | in-line wall-mounting (by means of clamps) |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C up to 16 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature) -5°C ÷ 60°C up to 10 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature) |
Presión de trabajo | 2 ÷ 16 bar |
Nominal flow (at 6 bar with ∆P 1 bar) | MX2: 5800 Nl/min (G1/2, G3/4) MX2: 4500 Nl/min (G3/8) MX3: 8500 Nl/min |
Fluido | compressed air |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | AV | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
AV | VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | B | C | G | I | M | R | S | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-AV | G3/8 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX2-1/2-AV | G1/2 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX2-3/4-AV | G3/4 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX3-3/4-AV | G3/4 | G1/8 | 89,5 | 75 | 76 | 48 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0.7 |
MX3-1-AV | G1 | G1/8 | 89,5 | 75 | 76 | 48 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0.7 |
1-5/5 resultados