text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie N

Serie N

Conexiones: G1/8 y G1/4
El lubricador de la Serie N se suministra
con conexiones de G1/8 y G1/4.
Su peculiar tipo de construcción permite una vasta gama de utilizaciones en relación al número de gotas de aceite nebulizado y del aire utilizado.
El cuerpo del lubricador es de latón mientras que el vaso puede ser en PA12 transparente o en latón niquelado.

La versión con vaso metálico es muy adecuada para aplicaciones sujetas a impactos o en la presencia de agentes agresivos que pudieran dañar el vaso de PA12.
Series
1 Products found
Serie N
Contrucción Con válvula de compensación
Materiales Latón, PA12 transparente o latón niquelado, NBR
Puertos G1/8 - G1/4
Oil capacity 26 cm³ (vaso tamaño = 1)
37 cm³ (vaso tamaño = 2)
Poids 0.240 kg
Montaje Vertical, en línea
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con el punto de rocio del fluido menor de 2°C de la temperatura de trabajo mínima)
Oil refilling Sin presión
Oil for lubricator Use aceite ISO VG32. Una vez aplicado, la lubricación no debería ser interrumpida
Presión de trabajo 1 ÷ 16 bar
Caudal nominal Ver diagramas
Min. air consumption for lubrication at 1 bar = 7.5 Nl/min
at 6 bar = 11 Nl/min
Fluido Aire comprimido
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
N 2 04 - L 00 -
N SERIE
2 TAMAÑO
1 = vaso pequeño (26 cm³)
2 = vaso normal (37 cm³)
04 CONEXIONES
08 = G1/8
04 = G1/4
L L = Lubrificador
00 TIPO DE CONSTRUCCIÓN
00 = niebla de aceite
MATERIAL DEL VASO
= transparente PA12 (estándar)
TM = latón niquelado (solamente en el tamaño pequeño)

Lubrificadores

LU0 = Lubrificador



Mod. A B C D E F G H M N P Q T U
N108-L00 122,5 59 33 30,5 14,5 82 40,5 M5 45 44,5 38 46,5 22 G1/8
N104-L00 122,5 59 33 30,5 14,5 82 40,5 M5 45 44,5 38 46,5 22 G1/4
N208-L00 146,5 83 33 30,5 14,5 106 40,5 M5 45 44,5 38 46,5 22 G1/8
N204-L00 146,5 83 33 30,5 14,5 106 40,5 M5 45 44,5 38 46,5 22 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?