text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SWCN

Serie SWCN

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
SWCN V01 P3 2
SWCN SERIE
V01 RANGO DE PRESSIÓN ADJUSTABLE
V01 = de -1 bar a 1 bar
P10 = de 0 bar a 10 bar
P3 TIPO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
P3 = 2 salidas PNP + 1 salida análogica 1 - 5 V DC (esta versión es disponible sólo con cable 5 polos)
P4 = 2 salidas PNP
2 CONEXIÓN ELÉCTRICA
2 = cable de 2 mts
M = conector M8 4 pins

Interruptor de vacío/presión



Mod.
SWCN-V01-P6-2
SWCN-P10-P6-2


We think you are in United States.
Update your location?