text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. G93

Mod. G93

Conexión eléctrica: bipolar más masa
Declaración: DIN EN 175 301-803-B
Tolerancia de volataje: ±10%
Funcionamiento: mediante impulsos
Series
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración

Bobinas Mod. G93 (con memoria)



Mod. Tensión Impulso mínimo cierra/abre Consumo cierra/able
G92 12 V DC 18 ms - 10 ms 200 mA - 160 mA
G93 24 V DC 18 ms - 10 ms 100 mA - 80 mA


We think you are in United States.
Update your location?