text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 2

Serie 2

3/2 vías
Conexiones: M5 y cartucho ø 4
Las válvulas miniatura de mando mecánico de 3/2 vías, normalmente cerradas, Serie 2, se suministran con conexiones roscadas M5 o bien con racor super-rápido incorporado para tubos ø 4. Los dispositivos son de accionamiento frontal, de leva y rodillo y de leva y de rodillo unidireccional.

Series
9 Products found
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Serie 2
Contrucción Con obturador (centros cerrados)
Grupo de válvulas Vías/Pos. 3/2 Vías NC
Materiales Cuerpo en AL - obturador en latón - juntas en NBR
Montaje Por medio de tornillos en los orificios pasantes del cuerpo de la válvula
Puertos M5 - cartucho ø 4
Room temperature 0°C ÷ 60°C
Fluid temperature 0°C ÷ 50°C
Presión de trabajo 2 bar ÷ 10 bar
Fluido Aire filtrado sin lubrificación. En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
2 3 4 - 94 5
2 SERIE
3 FUNCIÓN
3 = 3/2 vías NC
4 = 3/2 vías NO
4 CONEXIONES
4 = cartucho ø 4
5 = M5
94 DISPOSITIVOS
94 = accionamiento frontal
95 = accionamiento leva y rodillo
96 = accionamiento leva y rodillo unidirec.
98 = accionamiento frontal a panel
5 REPOSICIONAMIENTO
5 = retorno por muelle