Válvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm biestable
Serie 7
Las válvulas de la Serie 7 con intercara ISO 26 mm y 18 mm
de accionamiento y reposicionamiento neumático
están adaptadas al montaje sobre placa base.
de accionamiento y reposicionamiento neumático
están adaptadas al montaje sobre placa base.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
* bajo pedido
** se entiende completo de dos terminales laterales.
** se entiende completo de dos terminales laterales.
7 | 5 | 1 | - | N | 1 | A | - | P16 | - | 15 | - | W | 2 | 3 |
7 | SERIE |
5 |
NÚMERO VÍAS/POSICIONES 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
1 |
TAMAÑO 1 = tamaño 26 mm 2 = tamaño 18 mm |
N |
PLACA BASE N = (placa base utilización frontal) |
1 |
CONEXIONES (UTILIZACIÓN) 1 = G1/4 (tamaño 26mm) 2 = G1/8 (tamaño 18mm) |
A |
NÚMERO SALIDAS A = 1 * B = 2 * C = 3 * D = 4 * E = 5 * F = 6 * G = 7 * H = 8 * K = 9 * L = 10 * M = 11 * N = 12 * P = 13 * R = 14 * S = 15 * |
P16 |
ACCIONAMIENTO 33 = de mando nuemático biestable 36 = de mando nuemático monoestable P11 = electronuemático biestable P16 = electronuemático monoestable |
15 |
INTERCARA SOLENOIDES 15 = 15x15 |
W |
TIPO DE SOLENOIDE W = Serie W (sólo 24V - 48V DC) P = Serie P ** |
2 |
TIPO DE CONEXIONES 1 = cable 300 mm (Serie W, sólo 24V DC) ** 2 = 2 faston (Serie W, 24V-48V DC) 5 = 2 faston+tierra (Serie P) ** |
3 |
TENSIÓN SOLENOIDE 3 = 24V DC 4 = 48V DC ** 6 = 110V DC ** B = 24V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** C = 48V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** D = 110V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** |
* se entiende completo de dos terminales laterales ** bajo pedido |
1-6/6 resultados