Electroválvulas 5/2 vías ISO 26 mm – 18 mm monoestables
Serie 7
Las electroválvulas de la serie 7 con intercara ISO 26 mm y 18 mm de accionamiento electroneumático y reposicionamiento con muelle neumático están adaptadas al montaje sobre placa base. Para el pilotaje eléctrico están disponibles 2 tipos de solenoides, Serie W y Serie P (bajo pedido), en una amplia gama de tensiones.
Conector Mod. 126-800.
Conector Mod. 126-800.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
* bajo pedido
** se entiende completo de dos terminales laterales.
** se entiende completo de dos terminales laterales.
7 | 5 | 1 | - | N | 1 | A | - | P16 | - | 15 | - | W | 2 | 3 |
7 | SERIE |
5 |
NÚMERO VÍAS/POSICIONES 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
1 |
TAMAÑO 1 = tamaño 26 mm 2 = tamaño 18 mm |
N |
PLACA BASE N = (placa base utilización frontal) |
1 |
CONEXIONES (UTILIZACIÓN) 1 = G1/4 (tamaño 26mm) 2 = G1/8 (tamaño 18mm) |
A |
NÚMERO SALIDAS A = 1 * B = 2 * C = 3 * D = 4 * E = 5 * F = 6 * G = 7 * H = 8 * K = 9 * L = 10 * M = 11 * N = 12 * P = 13 * R = 14 * S = 15 * |
P16 |
ACCIONAMIENTO 33 = de mando nuemático biestable 36 = de mando nuemático monoestable P11 = electronuemático biestable P16 = electronuemático monoestable |
15 |
INTERCARA SOLENOIDES 15 = 15x15 |
W |
TIPO DE SOLENOIDE W = Serie W (sólo 24V - 48V DC) P = Serie P ** |
2 |
TIPO DE CONEXIONES 1 = cable 300 mm (Serie W, sólo 24V DC) ** 2 = 2 faston (Serie W, 24V-48V DC) 5 = 2 faston+tierra (Serie P) ** |
3 |
TENSIÓN SOLENOIDE 3 = 24V DC 4 = 48V DC ** 6 = 110V DC ** B = 24V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** C = 48V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** D = 110V 50/60 Hz (sólo con solenoides Serie P) ** |
* se entiende completo de dos terminales laterales ** bajo pedido |
Mod. | Tamaño ISO | B | B1 | L1 | L2 | L3 | H | H1 | P. min de trab. |
751-000-P16-15-W20 | 26 mm | 26,5 | 19 | 99,7 | 49,85 | 98,8 | 39 | 64,3 | 3 bar |
752-000-P16-15-W20 | 18 mm | 18,5 | 12,5 | 82,2 | 41,1 | 90 | 35,2 | 60,5 | 3 bar |
1-6/6 resultados