text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 9

Serie 9

Disponibles con accionamiento electroneumático y reposicionamiento con muelle mecánico o neumático.

El suministro incluye:
N°1 junta intercara
N°4 tornillos de sujeción
Series
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
9 5 1 - 000 - P16 - 23 - U7 7
9 SERIE
5 N° VÍAS/POSICIONES
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
1 TAMAÑO
1 = tamaño 1
2 = tamaño 2
3 = tamaño 3
000 DISEÑO CUERPO
000 = cuerpo válvula
P16 ACCIONAMIENTOS
33 = neumático retorno neumático
34 = neumático retorno neumático preferencial
35 = neumático retorno con muelle mecánico
P11 = doble solenoide (solenoides horizontales)
P15 = simple solenoide retorno muelle (solenoide horizontal)
P16 = solenoide retorno muelle neuma. (solenoide horizont).
23 INTERCARA SOLENOIDE
23 = A531 - BC2 Normas CNOMO
U7 MATERIAL SOLENOIDE / TAMAÑO SOLENOIDES:
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONES SOLENOIDES

Electroválvulas 5/2 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, monoestable



Mod. Tamaño ISO B L1 L2 L3 H H1 H2 P. min de trab. Símbolo
951-000-P15-23 1 38 153 108 146 32 43 58 2.5 EV18
952-000-P15-23 2 51 173 128 166 33 44 59 2.5 EV18
953-000-P15-23 3 65 218 173 211 45 56 71 2.5 EV18
951-000-P16-23 1 38 153 108 146 32 43 58 2.5 EV21
952-000-P16-23 2 51 173 128 166 33 44 59 2.5 EV21
953-000-P16-23 3 65 218 173 211 45 56 71 2.5 EV21
953-000-P16-23IL 3 65 218 173 211 45 56 71 2.5 EV21


We think you are in United States.
Update your location?