text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie A

Serie A

2/2 vías - Normalmente Cerradas (NC) y Normalmente Abiertas (NO)
3/2 vías - Normalmente Cerradas (NC) y Normalmente Abiertas (NO)
Las electroválvulas de la Serie A son del tipo con mando directo y pueden funcionar con aire seco o lubrificado. Están disponibles en la versión 2/2 y 3/2 vías, tanto con función normalmente cerrada (NC) como con función normalmente abierta (NO).
Conforme a lo indicado en las tablas de cada tipo, se realizan varias versiones respecto al tipo de cuerpo, a las conexiones roscadas, a las secciones de paso, todo con el fin de satisfacer las diversas exigencias de utilización y montaje.

El solenoide es independiente y se puede sustituir sin interferir con la parte en presión de la válvula y de una manera fácil y rápida. Para esta serie de electroválvulas están previstos distintos solenoides intercambiables sobre la misma parte mecánica. La elección de los solenoides condiciona las prestaciones de la electroválvula (consumo y presión).
Series
  • 1(current)
  • 2
  • 3
159 Products found
Electroválvula - A131-AC2
Serie A
Electroválvula - A131-AC2IL
Serie A
Solenoid valves - A131-AC2IM
Serie A
Electroválvula - A231-BC2
Serie A
Solenoid valves - A231-BC2-U73-OX1
Serie A
Electroválvula - A231-BC2IL
Serie A
Electroválvula - A321-0C2
Serie A
Serie A
Electrovalvula - A321-1C2-OX1
Serie A
Solenoid valve ser. a ul - A321-1C2-U7H
Serie A
Electroválvula - A321-1C2-U77
Serie A
Electroválvula - A321-1D2
Serie A
  • 1(current)
  • 2
  • 3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 2/2 NC - 3/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NO
Funcionamiento Tipo corredera de acción directa
Conexiones neumáticas Roscas M5, G1/8, R1/8 - racor ø4 - Intercara CNOMO
Diámetro 1.2 ... 2.5 mm
Flow coefficient kv (l/min) 0.62 … 2.0
Presión de funcionamiento -0.9 … 15 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 60°C (con aire seco -20°C)
Fluido Aire filtrado, clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1 (máx. viscosidad de aceite 32 cSt), gas inerte
Tiempo de respuesta ON <15 ms - OFF <25 ms
Manual override Ver tablas
Instalación En cualquier posición
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo Latón niquelado - tecnopolímero PBT
Juntas HNBR, FKM
Partes internas Acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 12 … 110 V DC - 24 … 380 V AC 50/60 Hz
Tolerancia de tensión ±10% (DC) / -15% ÷ +10% (AC)
Consumo de energía 3 … 5 W (DC) / 3.5 … 7 VA (AC)
Ciclo de trabajo ED 100%
Clase de aislamiento F (155°C)
Conexión eléctrica DIN EN 175 301-803-A - DIN EN 175 301-803-B
Clase de protección IP65 con conector
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Ejemplo de codificación
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A SERIE
3 DISEÑO DEL CUERPO
1 = base (24 x 24 mm) intercara giratoria 360°
2 = base (24 x 24 mm) intercara fija
3 = cuerpo roscado
4 = cuerpo descarga rápida
5 = base con intercaras para ISO lateral, fijo - corpo in tecnopolímero
6 = base (16 x 16 mm) intercara giratoria 360°
A = colector individual
B = colector 2 piezas
C = colector 3 piezas
D = colector 4 piezas
E = colector 5 piezas
F = colector 6 piezas
G = colector 7 piezas
H = colector 8 piezas
K = colector 9 piezas
L = colector 10 piezas
M = colector 11 piezas
N = colector 12 piezas
P = colector 13 piezas
R = colector 14 piezas
S = colector 15 piezas
3 NÚMERO VÍAS
2 = 2 vías
3 = 3 vías
1 FUNCIÓN
1 = NC (normalmente cerrada)
2 = NO (normalmente abierta)
3 = NO en línea
0 CONEXIONES
1 2 3
0 M5 M5 M5
1 G1 /8 G1/8 M5
3 M5 G1/8 macho M5
4 M5 G1/8 macho M5 con accion. manual
A OR intercara giratoria M5
B OR intercara fija M5
C Cartucho ø 4
C DIÁMETRO NOMINAL
C = Ø 1,5
D = Ø 2
E = Ø 2,5
2 MATERIALES CUERPO
2 = latón niquelado
3 = tecnopolímero
U7 MATERIAL BOBINA / DIMENSIÓN SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (sólo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIÓN SOLENOIDE
We think you are in United States.
Update your location?