text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D

Serie D

3/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 vias
Con salidas en el cuerpo - Montaje individual o en manifold
Tamaño 10,5 y 25 mm
Camozzi ha desarrollado una nueva serie de válvulas para aplicaciones con espacio de instalación limitado donde es necesario tener los elementos de control lo más cerca posible del actuador.
Las válvulas con cuerpo roscado se pueden utilizar individualmente o montar en placa base. La versión subbase permite una aplicación más limpia.
Gracias a su robusto cuerpo en aluminio, las válvulas de la Serie D garantizan la máxima fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Valve construction tipo de corredera
Valve functions 3/2 NC/NO; 2x3/2 NC/NO/NC+NO; 5/2; 5/3 CC/CO/CP
Materiales cuerpo, corredera, bases = AL; tapas finales = tecnopolímero; juntas = HNBR
Ambient temperature 0°C mín. + 50° C máx.
Fluido Aire comprimido, filtrado y no lubricado clase 7.4.4 según ISO 8573-1:2010.
Caso sea necesaria la lubricación, utilice únicamente aceites con viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con servopiloto externo.
La calidad del aire para el servopiloto debe ser de clase 7.4.4 según ISO 8573-1:2010.
Tensión 24V DC
Tolerancia de tensión ± 10%
Consumo de energía 1W
Class of insulation clase F
Clase de protección IP65 con conector EN 175301 C (actuación “3” Ex DIN, 43650)*
IP65 con conector M8 (actuación “C”)*
IP40 con microconector (actuación “E”)*
*Ver ejemplo de codificación
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
DC B 1 0 - 12
DC SERIE
B PLACA BASE
B = Para válvulas tipo VB
1 TAMAÑO
1 = TAMAÑO 10,5
2 = 16 mm
4 = TAMAÑO 25
0 SERVOPILOTO
0 = Kit incluido para servopiloto interno/externo
12 N° DE POSICIONES
2
3
4
...

16
17 (no D4)
18 (no D4)
19 (no D4)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE PLACA BASE CON VÁLVULAS Y ACCESORIOS
DC B 1 E R A - MBMXCVB - 3BX2AB - CSL - R
DC SERIE
B PLACAS BASE CON VÁLVULAS
B = Para válvula de tipo VB
1 TAMAÑO
1 = 10,5
2 = 16
4 = 25
E ACTUACIÓN
E = Eléctrica (sólo para D1 y D2)
3 = Eléctrica con solenoide
15 mm (solo para D2 y D4)
C = Eléctrica con conector M8 (solo para D1 y D2)
R TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (sólo para D1)
R = pulsar y girar
A SERVOPILOTO
A = interno
B = externo
MBMXCVB TIPO DE VÁLVULA / ELECTROVÁLVULA
M (MZ) = 5/2 Monoestable
B (BZ) = 5/2 Biestable
C (CZ) = 2 x 3/2 NC
A (AZ) = 2 x 3/2 NO
G (GZ) = 2 x 3/2 (NC + NO)
V (VZ) = 5/3 CC
K (KZ) = 5/3 CO
N (NZ) = 5/3 CP
L = Posición libre
X = Alimentación y escape adicionales
Y = Alimentación y escape con silenciador adicionales
3BX2AB CONEXIONES EN POSICIONES DE VÁLVULAS (SALIDA 2 Y 4 EN PLACA BASE)
T = roscas
A = Ø4 (D1) - racores 6512 4-M7-M
B = Ø6 (D1) - racores 6512 6-M7-M
D = Ø10 (D4) - racores S6510 10-3/8
E = Ø12 (D4) - racores S6510 12-3/8
F = Ø14 (D4) - racores S6510 14-3/8
G = Ø16 (D4) - racores S6510 16-3/8
G = Ø16 (D4) - racores S6510 16-3/8
L = Posición libre (código D1AVA-L)
X = ver D1AVB-X y D4AVA-X
Y = ver D1AVB-Y y D4AVA-Y
CSL CONEXIONES DE LA PLACA BASE
T = roscas
C = racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M
CS = racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M - silenciador 2931 1/8
D = racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2
DS = racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - silenciador 2931 1/2
E = racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2
ES = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 - silenciador 2931 1/2
F = racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2
FS = racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - silenciador 2931 1/2
G = racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2
GS = racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - silenciador 2931 1/2

LADO DE CONEXIÓN = ambos
L = izquierda (derecha cerrada - no para placa base conexión T)
R = derecha (izquierda cerrada - no para placa base conexión T)

Accesorios de servopiloto:
Ø6 (D1) 6512 6–M7-M; (D2) S6510 6–1/8; Ø8 (D4) S6510 8 –1/8
(suministrado sólo en caso de alimentación servopiloto B, pero no en caso de configuración de conexiones Manifold T)


(D1) 6512 8-1/8-M
(D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8
(D2) S6510 10-3/8
(D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 12-3/8
(D2) S6510 12-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 14-3/8
(D2) S6510 14-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 16-1/2
(D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2


(D2) S6510 8-3/8
(D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 10-1/2
(D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 12-1/2
(D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 14-1/2
(D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2
R FIJACIÓN
= Directa
R = orificio para carril DIN
La VERSIÓN 3 a través del conector con puente rectificador se puede utilizar
para aplicaciones de CA (ver los conectores al final de la sección)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
D 1 E VB - B P
D SERIE
1 TAMAÑO
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E ACTUACIÓN
E = eléctrica (sólo para D1)
3 = eléctrica 15 mm (solo para D4)
C = eléctrica con conexión M8 (sólo para D1)
VB COMPONENTE
VB = Válvula con cuerpo para subbase
B TIPO DE VÁLVULA SOLENOIDE
M = 5/2 Monoestable
B = 5/2 Biestable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
P TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (no para D4)
R = pulsar y girar
VERSIÓN 3 mediante conector con puente rectificador 125- 571-3 se puede utilizar para aplicaciones de CA (ver los conectores al final de la sección)
1-16/18  resultados
We think you are in United States.
Update your location?