text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D1-VA

Serie D1-VA
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
ESEMPIO DI CODIFICA MANIFOLD
DC A 1 0 - 12
DC SERIE
A COLECTOR
A = para válvulas tipo VA
1 TAMAÑO
1 = TAMAÑO 10,5
2 = 16 mm
4 = 25 mm
0 TIPO DE CUERPO
0 = cuerpo para montar en la subbase
12 2 N° DE POSICIONES
2
3
4
...

16
17 (no D4)
18 (no D4)
19 (no D4)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE LA PALCA BASE CON VÁLVULAS Y ACCESORIOS
DC A 1 E P MBMXCVB 3BX2AB CSL R
DC SERIE
A PLACA BASE CON VÁLVULAS
A = Para válvula de tipo VA
1 TAMAÑO
1 = SIZE 10,5
4 = SIZE 25
E ACTUACIÓN
E = Eléctrica (sólo para D1)
3 = Eléctrica con solenoide 15 mm (solo para D4)
C = Eléctrica con conector M8 (solo para D1)
P = Neumática
P TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (sólo para D1)
R = pulsar y girar
0 = sin mando manual (para la versión P)
MBMXCVB TIPO DE VÁLVULA / ELECTROVÁLVULA
M (MZ) = 5/2 Monoestable
B (BZ) = 5/2 Biestable
C (CZ) = 2 x 3/2 NC
A (AZ) = 2 x 3/2 NO
G (GZ) = 2 x 3/2 (NC + NO)
V (VZ) = 5/3 CC
K (KZ) = 5/3 CO
N (NZ) = 5/3 CP
L = Posición libre
X = Alimentación y escape adicionales
Y = Alimentación y escape con silenciador adicionales

(.Z) =Versión con servo piloto externo, no para versión neumática
Accesorios para servo externos:
Ø4 (D1) 6512 4-M5
Ø6 (D4) 6512 6-M5
3BX2AB CONEXIONES EN POSICIONES DE VÁLVULAS

T = Roscadas
A = Fittings Ø4 (D1)
B = Fittings Ø6 (D1)
C = Fittings Ø8 (D2)
D = Fittings Ø10 (D2)
E = Fittings Ø12 (D4)
F = Fittings Ø14 (D4)
L = Posición libre (código D1AVA-L)
X = Suministro y escape adicionales (código D1AVA-X)
Y = Suministro y escape con silenciador adicionales (código D1AVA-Y)
CSL CONEXIONES DE LA PLACA BASE

T = Roscadas

C = Racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M
CS = Racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M - Silenciador 2931 1/8
C L/R = Racores Ø 8 (D1) + Tapas (lado izquierdo/derecho)
CS L/R = Racores Ø 8 (D1) - Silenciador 2931 1/8 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

D = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2
DS = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - Silenciador 2931 1/2
D L/R = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)
DS L/R = Racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

E = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2
ES = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 - Silenciador 2931 1/2
E L/R = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 + Tapas (lado izquierdo/derecho)
ES L/R = Racoress Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 + Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

F = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2
FS = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - Silenciador 2931 1/2
F L/R = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)
FS L/R = Racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

G = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2
GS = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - Silenciador 2931 1/2
G L/R = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)
GS L/R = Racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - Silenciador 2931 1/2 - Tapas (lado izquierdo/derecho)

(.S) Versión con silenciador
R FIJACIÓN:
= Directa
R = Orificio para carril DIN (solo para D1)
In case of the same consecutive codes, group them and indicate the total quantity, for example:
DCA1EP-MMMYCCVG-BBBYBAAA-CSL-R
DCA1EP-3MY2CVG-3BYB3A-CSL-R

*** VERSION 3, through the connector with rectifier bridge, can be used for AC applications.
(see the connectors at the end of the section)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
D 1 E VA - B P - BS
D SERIE
1 TAMAÑO
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E ACTUACIÓN
E = eléctrica (D1 e D2)
3 = eléctrica 15 mm (D2 e D4)
C = eléctrica con conexiones M8 (D1 e D2)
P = neumática
VA COMPONENTE
VA = válvula con cuerpo roscado
B TIPO DE ELECTROVALVULA
M = 5/2 monostable
B = 5/2 bistable
P = 3/2 NC
Q = 3/2 NO
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
ELECTROVALVULA CON SERVOPILOTO EXTERNO
MZ = 5/2 monostable
BZ = 5/2 bistable
PZ = 3/2 NC QZ = 3/2 NO
CZ = 2 x 3/2 NC
AZ = 2 x 3/2 NO
GZ = 2 x 3/2 (NC+NO)
NZ = 5/3 CP
VZ = 5/3 CC
KZ = 5/3 CO
P TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (no para D4)
R = pulsar y girar
0 = sin mando manual (para la versión P)
BS CONEXIONES
T = rosca
A (AS) = Ø4 (D1) accesorios 6512 4-M7-M (silenciador 2931 M7)
B (BS) = Ø6 (D1) accesorios 6512 6-M7-M (silenciador 2931 M7)
D (DS) = Ø10 (D4) accesorios 6512 10-3/8 (silenciador 2931 3/8)
E (ES) = Ø12 (D4) accesorios 6512 12-3/8 (silenciador 2931 3/8)
F (FS) = Ø14 (D4) accesorios 6512 14-3/8 (silenciador 2931 3/8)
AS = Ø4 (D1) accesorios 6512 4-M7-M (silenziatori 2931 M7)
BS = Ø6 (D1) accesorios 6512 6-M7-M (silenziatori 2931 M7) Ø6 (D2) S6510 6-1/4 + 2921 1/4
CS = Ø8 (D2) accesorios S6510 8-1/4 (silenziatori 2921 1/4)
DS = Ø10 (D2) accesorios 6512 10-1/4-M (silenziatori 2921 1/4 Ø10 S6510 10-3/8 + 2921 3/8)
ES = Ø12 (D4) accesorios S6510 12-3/8 (silenziatori 2921 3/8) FS = Ø14 (D4) accesorios S6510 14-3/8 (silenziatori 2921 3/8)
VERSIÓN 3 mediante conector con puente rectificador 125- 571-3
se puede utilizar para aplicaciones de CA (ver los conectores al final
de la sección)

Placa base con electroválvulas, salidas en el cuerpo - tamaño 10,5



Mod. A B C
DCA1ER-. 55 127,2 11
DCA1CR-. 55 128,2 11


1-16/37  resultados
We think you are in United States.
Update your location?