Válv. eléctrico-neum. monoest., ext. Sumin. servo-piloto - tamaño 19
Serie EN
5/2 vías
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
EN | 5 | 3 | 1 | - | 11 | - | PN3 |
EN | SERIE |
5 |
FUNCIÓN 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
3 |
TAMAÑOS 3 = tamaño 16 5 = tamaño 19 |
1 |
TIPO DE CUERPO 1 = cuerpo con base roscada |
11 |
ACCIONAMIENTO 11 = electro-neumático, biestable 16 = electro-neumático, monoestable 33 = neumatico biestable 36 = neumático monoestable E11 = electro-neumático, biestable con suministro externo servo-piloto E16 = electro-neumático, monoestable con suministro externo servo-piloto |
PN3 |
TIPO DE SOLENOIDE PN3 = 24V DC - 1W P13 = 24V DC - 1W PN4 = 48V DC - 2W PN6 = 110V DC - 2W PN7 = 230V - 2W P53 = 24V DC - 2W P54 = 48V DC - 2W P56 = 110V DC - 2W W53 = 24V DC - 2W W54 = 48V DC - 2W En caso de solicitudes con corriente alterna, utilice un conector puente rectificador. |
1-8/8 resultados