text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

5/3 vías

CC = Centros Cerrados
CO = Centros Abiertos
CP = Centros de Presión
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Ejemplo de codificación
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNCIÓN
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
3 TAMAÑOS
3 = tamaño 16
5 = tamaño 19
1 TIPO DE CUERPO
1 = cuerpo con base roscada
11 ACCIONAMIENTO
11 = electro-neumático, biestable
16 = electro-neumático, monoestable
33 = neumatico biestable
36 = neumático monoestable
E11 = electro-neumático, biestable con suministro externo servo-piloto
E16 = electro-neumático, monoestable con suministro externo servo-piloto
PN3 TIPO DE SOLENOIDE
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

En caso de solicitudes con corriente alterna, utilice un conector puente rectificador.

V. electroneumática biest., 3 pos., sol. P-W salidas en la base - t. 16

Conectores al final de esta sección

EV28 EV36 EV32



Mod. A Presión de operación (bar) Caudal (Nl/min) Símbolo
EN630-11-P.. 9,4 3 ÷ 10 610 EV28
EN730-11-P.. 9,4 3 ÷ 10 610 EV32
EN830-11-P.. 9,4 3 ÷ 10 610 EV36
EN630-11-W.. 8 3 ÷ 10 610 EV28
EN730-11-W.. 8 3 ÷ 10 610 EV32
EN830-11-W.. 8 3 ÷ 10 610 EV36


We think you are in United States.
Update your location?