text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN
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
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNCIÓN
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
3 TAMAÑOS
3 = tamaño 16
5 = tamaño 19
1 TIPO DE CUERPO
1 = cuerpo con base roscada
11 ACCIONAMIENTO
11 = electro-neumático, biestable
16 = electro-neumático, monoestable
33 = neumatico biestable
36 = neumático monoestable
E11 = electro-neumático, biestable con suministro externo servo-piloto
E16 = electro-neumático, monoestable con suministro externo servo-piloto
PN3 TIPO DE SOLENOIDE
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

En caso de solicitudes con corriente alterna, utilice un conector puente rectificador.

Manifold para válvulas tamaño 16 y 19 (salidas en el cuerpo)



Mod. N° posiciones valvulas L L1 L2 L3
EN531-1002 2 48 40 16 16
EN531-1003 3 64 56 16 16
EN531-1004 4 80 72 16 16
EN531-1005 5 96 88 16 16
EN531-1006 6 112 104 16 16
EN531-1008 8 144 136 16 16
EN531-1010 10 176 168 16 16
EN531-1012 12 208 200 16 16
EN551-1002 2 53 45 19 17
EN551-1003 3 72 64 19 17
EN551-1004 4 91 83 19 17
EN551-1005 5 110 102 19 17
EN551-1006 6 129 121 19 17
EN551-1008 8 167 159 19 17
EN551-1010 10 205 197 19 17
EN551-1012 12 243 235 19 17


We think you are in United States.
Update your location?