Electroválvula 3/2 vías NC
Series PN
3/2 vías Normalmente Cerrada (NC). Las válvulas pueden ser montadas en base individual (con conexiones M5) o en colector (con conexiones M5 y cartucho ø 3 y 4).
Las válvulas de mando directo Serie PN están disponibles como 3/2 vías NC.
Están equipadas con un control manual que hace que el ajuste sea más fácil y pueden ser montadas en bases individuales o en colectores.
Nota: todas las electroválvulas Serie PN son basicamente en coriente continua.
Para operar en coriente alterna en la misma tensión, las electroválvulas necesitan usar el conector Mod. 125-900.
Están equipadas con un control manual que hace que el ajuste sea más fácil y pueden ser montadas en bases individuales o en colectores.
Nota: todas las electroválvulas Serie PN son basicamente en coriente continua.
Para operar en coriente alterna en la misma tensión, las electroválvulas necesitan usar el conector Mod. 125-900.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
Función | 3/2 NC |
Funcionamiento | Tipo corredera de acción directa |
Conexiones neumáticas | |
Diámetro | 0.8 mm |
Flow coefficient kv (l/min) | 0.19 |
Presión de trabajo | 0 ÷ 10 bar |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ +50°C |
Fluido | Aire filtrado, clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1 (máx. viscosidad de aceite 32 cSt), gas inerte |
Response time when discharging (ISO 12238) | ON < 10 mseg - OFF < 15 mseg |
Instalación | En cualquier posición |
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO | |
Cuerpo | tecnopolímero PBT |
Juntas | PU, NBR (FKM bajo pedido) |
Partes internas | Acero inoxidable |
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | |
Tensión | 24 ... 205 V DC |
Tolerancia de tensión | ±10% |
Consumo de energía | 2 W - 1 W (sólo 24 V DC) |
Ciclo de trabajo | ED 100% |
Conexión eléctrica | conector DIN 43650, (Forma C), 9.4 mm |
Clase de protección | IP65 con conector |
Versiones especiales disponibles bajo pedido |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
PN | 0 | 00 | 3 | 0 | 1 | P | 5 | 3 |
PN | SERIE |
0 |
DISEÑO DEL CUERPO 0 = base individual 1 = colector individual 2 = colector doble |
00 |
NÚMERO DE POSICIONES 00 = intercara 01 = base individual (sólo M5) 02 ÷ 99 = número de posiciones para el colector |
3 |
NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES 0 = colector o base individual 3 = 3 vías NC |
0 |
CONEXIONES DE LA VÁLVULA 0 = intercara(sólo para válvula individual) CONEXIONES DEL COLECTOR (para Serie W, P y PN): 2 = M5 conexiones laterales 3 = tubo ø 3 conexiones laterales 4 = tubo ø 4 conexiones laterales 6 = M5 conexiones traseras 7 = tubo ø 3 conexiones traseras 8 = tubo ø 4 conexiones traseras |
1 |
DIÁMETRO NOMINAL – PRESIÓN MÁX 1 = ø 0,8 (1W) 10 bar (NC) sólo 24V |
P |
MATERIALES P = cuerpo PBT, junta obturador PU |
5 |
CONEXIÓN ELÉCTRICA 5 = 3 faston paso 9,4 |
3 |
TENSIÓN DEL SOLENOIDE 3 = 24V DC 4 = 48V DC 6 = 110V DC 7 = 205V DC |
FIJACIÓN = estándar para montaje sobre interfaces plásticas M = con tornillo para montaje en interface de metal (sobre pedido) |
Mod. | Función | Diámetro Ø (mm) | kv (l/m) | Min/max presión (bar) | Voltage Power |
PN000-301-P53* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 24 V DC 1 W |
PN000-301-P54* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 48 V DC 2 W |
PN000-301-P56* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 110 V DC 2 W |
PN000-301-P57* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 205 V DC 1,7 W |
- FIXING (see CODING EXAMPLE)
1-10/10 resultados